Univers s MM polj. IP31 6 R, 550x950x161 • FWB62K1 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
  • Nadgradni ormari i dodatna oprema
  • FWB62K1
FWB62K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x161 mm
FWB62K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x161 mm

Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x161 mm

FWB62K1

FWB62K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x161 mm
FWB62K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x161 mm
  • Distri­bu­cija ener­gije

Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x161 mm FWB62K1

EAN
3250612740239
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Panel za uvod za ormar 2 dostupni proizvodi
  • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel 2 dostupni proizvodi
  • Patch panel za ormar 3 dostupni proizvodi
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi
  • Priključne kleme, prolazne 1 dostupni proizvodi
  • Pogledajte više 21 drugi dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Panel za uvod za ormar
  • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel
  • Patch panel za ormar
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
  • Priključne kleme, prolazne
  • Inte­gri­sano polje za tele­ko­mu­ni­ka­cije
  • Utič­nica za ormar
  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
  • Držač doku­me­nata
  • Kompo­nente sistema za raspo­red/po­la­ganje
  • Dodatna oprema za montažu
  • Pokrivna traka
  • Stan­dardni dodaci
  • Montažna ploča za razvodne ormare
  • Montažna šina
  • FZ425

    Uvodnica za kablove, Univers, za IP44/54

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ428

    Uvodnica za kablove, Univers, za leđa ormara 160x205 mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ014NM

    Desna vrata perforirana, multimedija, univers 550 x 950 mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ014NM2

    Vrata, desna, multimedija za univers IP44 950x550mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ12MM

    Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM00K3

    Patch-Panel za 10 RJ45 modula i 2 Integro flow umetka

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM00K4

    Patch-Panel za 24 RJ45 modula

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ597N

    Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KXA04LH

    Klema za fazu 4mm², 800V/32A, na vijak

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM61UK

    Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 900x250mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UN62TN

    Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 900x500mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • VZ00AS

    Schuko utičnica, 3-struka, zakretna 90°, sa tri adaptera

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KN00A

    Adapter, univerzalni, za QuickConnect kleme

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ794

    Fascikla za dokumente, transparetna, samoljepljiva

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ442B

    Set za spajanje, Univers, vertikalno, 2 polja, za dubine 160/205 mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ890N

    Šina za postavljanje N/Ž ormara, univers, 2m

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UZ25V1

    Kablovski držač, UniversN, 20 komada

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UZ25V2

    Kablovski držač, UniversN, 20 komada

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • S35S

    Poklopac 219 mm, 12 modula, lomljiv

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM00M1

    Multimedijalni set za univers, 3-struka utičnica, patch-panel sa 6xRJ45

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM00M2

    Multimedija set, 3xutičnica, 12xPatch panel i držač kablova

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM00M4

    Multimedija set, 3xutičnica, Patch panel i držač kablova

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM00M0

    Montažna ploča, plastična, za multimedija aplikacije, 175x250mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UT26A

    Montažna ploča, Univers, podesiva do 27mm dubine, 1 red, 115x210x2.5mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UT26B

    Montažna ploča, Univers, podesiva do 27mm dubine, 2 reda, 215x210x2.5mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UN06A

    Noseće šine, UniversN, 900mm, za ormare od 160mm dubine, set od 2 komada

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UT22B

    DIN šina, izolovana, Univers, 1 polje, 7,5mm, podesiva dubina do 31mm, 11M

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UT22C

    DIN šina, univers, 1 polje, 7,5 mm, izolirana

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UZ01B4

    DIN šina, UniversN, 1 polje, montaža na noseću šinu

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UZ02B4

    DIN šina, UniversN, 2 polja, montaža na noseću šinu

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Veza
  • Broj uvoda za vodiče
    8
Insta­la­cija, montaža
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne
  • Monti­ranje na
    Montaža u zid/PŽ
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    125 A
Oprema
  • Broj šina
    6
  • Broj redova
    6
  • Broj sekcija u širinu
    2
  • Sa bravom
    Ne
  • Ima N klemni blok
    Da
  • Ima klemni blok za uzem­ljenje
    Da
  • Ima montažnu ploču
    Da
Kapa­citet
  • Broj modula
    72
Funk­cije
  • Sa uvodima za provod­nike
    Da
Dimen­zije
  • Visina
    950 mm
  • Širina
    550 mm
  • Dubina
    165 mm
  • Ugra­đena visina
    950 mm
  • Ugra­đena širina
    550,00 mm
  • Ugra­đena dubina
    0,00 mm
  • Broj jedi­nica širine
    24
Poklo­pac, vrata
  • Broj vrata ormara
    1
  • Vrsta ručke
    Ručica sa dizajnom šarke
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Ne
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    NŽ montaža
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Željezo
  • RAL kod
    9010
  • Boja
    Čista bijela
  • Mate­rijal montažne ploče
    Akri­lo­ni­tril akrilat (ASA), Poli­kar­bonat (PC)
Sigur­nost
  • Zaštitna klasa
    Izola­cijska klasa II
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK09
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP31
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Bravica, Bez brave

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
REACH declaration FWB62K1 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FWB62K1 (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FWB62K1  | Hager

    Slika proizvoda FWB62K1

  • Upute

    Slika Upute International 2015-05-05  | Hager

    Upute International 2015-05-05

    PDF
    3,08 MB
    Slika Upute International 2015-05-08  | Hager

    Upute International 2015-05-08

    PDF
    673,51 kB
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01

    PDF
    4,94 MB
  • Priručnik

    Slika Handbook en-GB 2023-03-30  | Hager

    Handbook en-GB 2023-03-30

    Priručnik en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-08-29

    PDF
    143,25 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-09

    PDF
    1,44 MB
Više dokumentacije

Rezervni dio

Pogledajte više

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FWB42K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 550x650x161 mm
    FWB42K1
    Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 550x650x161 mm
  • 2
    FWB52K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 5 redova, 550x800x161 mm
    FWB52K1
    Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 5 redova, 550x800x161 mm
  • 3
    FWB63K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP41, 6 redova, 800x950x161 mm
    FWB63K1
    Univers sa multimedijalnim poljem, IP41, 6 redova, 800x950x161 mm
  • 4
    FWU32K1 - Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x110 mm
    FWU32K1
    Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x110 mm
  • 5
    FWU42K1 - Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 550x650x110 mm
    FWU42K1
    Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 550x650x110 mm

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina