Nadgradni ormar univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 950x550x161mm FWB62K1
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Panel za uvod za ormar 2 dostupni proizvodi -
Patch panel za ormar 3 dostupni proizvodi -
Standardni dodaci 2 dostupni proizvodi -
Montažna ploča za razvodne ormare 1 dostupni proizvodi -
Integrisano polje za telekomunikacije 1 dostupni proizvodi -
Vratni/operacijski panel 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Broj uvoda za vodiče8
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
-
Nazivna struja In125 A
-
Broj šina6
-
Broj redova6
-
Broj sekcija u širinu2
-
Sa bravomNe
-
Ima N klemni blokDa
-
Ima klemni blok za uzemljenjeDa
-
Ima montažnu pločuDa
-
Broj modula72
-
Ima glavnu zaštitnu sklopkuNe
-
Sa uvodima za provodnikeDa
-
Visina950 mm
-
Širina550 mm
-
Dubina165 mm
-
Ugrađena visina950 mm
-
Ugrađena širina550 mm
-
Ugrađena dubina161 mm
-
Broj jedinica širine24
-
Broj vrata ormara1
-
Vrsta ručkeRučica sa dizajnom šarke
-
Vrata/poklopac je proziranNe
-
Vrsta vrata ormaraJedna vrata
-
Vrsta montažeNŽ montaža
-
MaterijalŽeljezo
-
RAL kod9010
-
BojaČista bijela
-
Materijal montažne pločeAkrilonitril akrilat (ASA), Polikarbonat (PC)
-
UV otpornoNe
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa II
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Ingress Protection (IP) klasaIP31
-
Vrsta zaključavanjaBravica, Bez brave
-
Ispitivanje užarenom žicom750 °C
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FWB62K1
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda FWB62K1
Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x161 mm
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB