The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
    • FZ014NM2
    EAN
    3250611004462
    Pakovanje
    1 Komad
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
    • Nadgradni ormari i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    Vrata, desna, multimedija za univers IP44 950x550mm FZ014NM2

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Vrata, desna, multimedija za univers IP44 950x550mm

    FZ014NM2

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Držač doku­me­nata 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 12 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Držač doku­me­nata
    • FZ794

      Fascikla za dokumente, transparetna, samoljepljiva

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • FWU62S

      Univers P/Ž IP30, 144M, 550x950x110 mm

      0,00 €  / *
    • FWU63S

      Univers P/Ž IP30, 216M, 800x950x110 mm

      0,00 €  / *
    • FWU62K1

      Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x110 mm

      0,00 €  / *
    • FWU62L

      Kućište, univers, IP30, klasa II, 144M, 957x565x115mm

      0,00 €  / *
    • FWU63L

      Kućište, univers, IP30, klasa II, 216M, 957x815x115mm

      0,00 €  / *
    • FWB62D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 144M, 950x550x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB63D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 216M, 950x800x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB64D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 288M, 950x1050x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB62K1

      Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x161 mm

      0,00 €  / *
    • FWB63S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 950x800x161 mm, 216M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB62S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 950x550x161 mm, 144M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB64S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 950x1050x161 mm, 288M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      919 mm
    • Širina
      519 mm
    • Dubina
      12 mm
    Poklo­pac, vrata
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Broj vrata ormara
      1
    • Vrsta vrata ormara
      Perfo­ri­rana vrata
    • Vrsta ručke
      Ručica sa dizajnom šarke
    • Broj brava
      0
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Čista bijela
    • Boja proizvoda
      Čista bijela
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Praškasto ofar­bano
    Arhi­tek­tura
    • Položaj vrata ormara
      Desno
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP44
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Bravica
    Oprema
    • Broj sekcija u širinu
      2
    • Broj tipki
      1

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration FZ014NM2
    PDF
    RoHS report FZ014NM2
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FZ014NM2  | Hager

      Slika proizvoda FZ014NM2

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FZ014NM2  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FZ014NM2

      Vrata, desna, multimedija za univers IP44 950x550mm

      PDF
    • Priručnik

      Slika Handbook en-GB 2023-03-30  | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Priručnik en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FZ006N - Vrata, Univers, desna, puna, RAL9010, za ormar IP44 650x550mm
      FZ006N
      Vrata, Univers, desna, puna, RAL9010, za ormar IP44 650x550mm
    • 2
      FZ007N - Vrata, Univers, lijeva, puna, RAL9010, za ormar IP44/54 650x800mm
      FZ007N
      Vrata, Univers, lijeva, puna, RAL9010, za ormar IP44/54 650x800mm
    • 3
      S35S - Poklopac za 12 modularnih mjesta, 219 mm, lomljiv
      S35S
      Poklopac 219 mm, 12 modula, lomljiv
    • 4
      FZ12MM - Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu
      FZ12MM
      Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu
    • 5
      FZ443B - Set za spajanje, Univers, vertikalno, 3 polja, za dubine 160/205 mm
      FZ443B
      Set za spajanje, Univers, vertikalno, 3 polja, za dubine 160/205 mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina