The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
  • Nadgradni ormari i dodatna oprema
  • FWB62D1
  • Distri­bu­cija ener­gije

Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 144M, 950x550x161mm FWB62D1

EAN
3250612736331
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 144M, 950x550x161mm

FWB62D1

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (34)
    • Stan­dardni dodaci 3 dostupni proizvodi
    • Inte­gri­sano polje za tele­ko­mu­ni­ka­cije 3 dostupni proizvodi
    • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel 3 dostupni proizvodi
    • Kompo­nente sistema za raspo­red/po­la­ganje 3 dostupni proizvodi
    • Patch panel za ormar 3 dostupni proizvodi
    • Utič­nica za ormar 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Stan­dardni dodaci
    • Inte­gri­sano polje za tele­ko­mu­ni­ka­cije
    • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel
    • Kompo­nente sistema za raspo­red/po­la­ganje
    • Patch panel za ormar
    • Utič­nica za ormar
    • Panel za distri­bu­tivn ormare
    • Montažna ploča za razvodne ormare
    • DIN šina
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
    • Dodatna oprema za montažu
    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
    • Držač doku­me­nata
    • Priključne kleme, prolazne
    • Pokrivna traka
    • Panel za uvod za ormar
    • UM00M1

      Multimedijalni set za univers, 3-struka utičnica, patch-panel sa 6xRJ45

      0,00 €  / *
    • UM00M2

      Multimedija set, 3xutičnica, 12xPatch panel i držač kablova

      0,00 €  / *
    • UM00M4

      Multimedija set, 3xutičnica, Patch panel i držač kablova

      0,00 €  / *
    • UN61TN

      Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 900x250mm

      0,00 €  / *
    • UN62TN

      Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 900x500mm

      0,00 €  / *
    • UM61UK

      Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 900x250mm

      0,00 €  / *
    • FZ014NV1

      Vrata, perforirana, desna, za univers IP3X 950x550mm

      0,00 €  / *
    • FZ014NM

      Desna vrata perforirana, multimedija, univers 550 x 950 mm

      0,00 €  / *
    • FZ014NM2

      Vrata, desna, multimedija za univers IP44 950x550mm

      0,00 €  / *
    • FZ890N

      Šina za postavljanje N/Ž ormara, univers, 2m

      0,00 €  / *
    • FZ442B

      Set za spajanje, Univers, vertikalno, 2 polja, za dubine 160/205 mm

      0,00 €  / *
    • FZ445B

      Set za spajanje, Univers, vertikalno, 5 polja, za dubine 160/205 mm

      0,00 €  / *
    • FZ12MM

      Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu

      0,00 €  / *
    • UM00K3

      Patch-Panel za 10 RJ45 modula i 2 Integro flow umetka

      0,00 €  / *
    • UM00K4

      Patch-Panel za 24 RJ45 modula

      0,00 €  / *
    • VZ00AS

      Schuko utičnica, 3-struka, zakretna 90°, sa tri adaptera

      0,00 €  / *
    • UW61V

      Polje, Univers, sa DIN šinama, za ormar NŽ od 6 redova, 900x250mm, QuickConnect

      0,00 €  / *
    • UT26A

      Montažna ploča, Univers, podesiva do 27mm dubine, 1 red, 115x210x2.5mm

      0,00 €  / *
    • UT26B

      Montažna ploča, Univers, podesiva do 27mm dubine, 2 reda, 215x210x2.5mm

      0,00 €  / *
    • UM00M0

      Montažna ploča, plastična, za multimedija aplikacije, 175x250mm

      0,00 €  / *
    • UN06A

      Noseće šine, UniversN, 900mm, za ormare od 160mm dubine, set od 2 komada

      0,00 €  / *
    • UZ01B4

      DIN šina, UniversN, 1 polje, montaža na noseću šinu

      0,00 €  / *
    • UZ02B4

      DIN šina, UniversN, 2 polja, montaža na noseću šinu

      0,00 €  / *
    • UT22B

      DIN šina, izolovana, Univers, 1 polje, 7, 5mm, podesiva dubina do 31mm, 11M

      0,00 €  / *
    • UT22C

      DIN šina, univers, 1 polje, 7, 5 mm, izolirana

      0,00 €  / *
    • FZ597N

      Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Kablovski držač, UniversN, 20 komada

      0,00 €  / *
    • UZ25V1

      Kablovski držač, UniversN, 20 komada

      0,00 €  / *
    • KN00A

      Adapter, univerzalni, za QuickConnect kleme

      0,00 €  / *
    • FZ794

      Fascikla za dokumente, transparetna, samoljepljiva

      0,00 €  / *
    • KXA04LH

      Klema za fazu 4mm², 800V/32A, na vijak

      0,00 €  / *
    • S35S

      Poklopac 219 mm, 12 modula, lomljiv

      0,00 €  / *
    • FZ428

      Uvodnica za kablove, Univers, za leđa ormara 160x205 mm

      0,00 €  / *
    • FZ425

      Uvodnica za kablove, Univers, za IP44/54

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      950 mm
    • Širina
      550 mm
    • Dubina
      165 mm
    • Debljina bočnog zida
      1 mm
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa II
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Bez brave
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK09
    Oprema
    • Broj sekcija u širinu
      2
    • Broj otvora ploče
      4
    • Broj redova
      6
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Čista bijela
    • RAL kod
      9010
    • Obrada
      Praškasto ofar­bano
    • Mate­rijal
      Željezo
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      0
    • Broj brava
      0
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      125 A

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
    PDF
    8,50 MB
    Hager REACH declaration FWB62D1
    PDF
    Hager RoHS report FWB62D1
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FWB62D1  | Hager

      Slika proizvoda FWB62D1

    • Product datasheet

      Slika Hager Product data sheet FWB62D1  | Hager

      Hager Product data sheet FWB62D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 144M, 950x550x161mm

      PDF
    • Upute

      Slika Upute International 2015-05-05  | Hager

      Upute International 2015-05-05

      PDF
      3,08 MB
      Slika Upute International 2015-05-08  | Hager

      Upute International 2015-05-08

      PDF
      673,51 kB
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Montageanleitung Klemmenträger  | Hager

      Montageanleitung Klemmenträger

      Uputstvo za instalaciju International 2009-11-26

      PDF
      608,90 kB
    • Priručnik

      Slika Handbook en-GB 2023-03-30  | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Priručnik en-GB 2023-03-30

      PDF
      23,14 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-08-29

      PDF
      143,25 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-09

      PDF
      1,44 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FZ597 - Brava, Univers, sa 2 ključa, za IP43
      FZ597
      Brava, Univers, sa 2 ključa, za IP43
    • 2
      FZ597N - Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare
      FZ597N
      Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare
    • 3
      FWB74S - Nadgradni ormar (N/Ž) univers, IP44, 1100x1050x161 mm, 336M, ZKII, QuickConnect
      FWB74S
      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x800x161 mm, 336M, QuickConnect, puna vrata
    • 4
      FWB73S - Nadgradni ormar (N/Ž) univers, IP44, 1100x800x161 mm, 252M, ZKII, QuickConnect
      FWB73S
      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x800x161 mm, 252M, QuickConnect, puna vrata
    • 5
      FWB72S - Nadgradni ormar (N/Ž) univers, IP44, 1100x550x161 mm, 168M, ZKII, QuickConnect
      FWB72S
      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x550x161 mm, 168M, QuickConnect, puna vrata

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina