The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Priključna tehnika
    • PE i N kleme, quickconnect i dodatna oprema
    • KN00A
    EAN
    3250613849504
    Pakovanje
    1 Komad
    • PE i N kleme, quickconnect i dodatna oprema

    Adapter, univerzalni, za QuickConnect kleme KN00A

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Adapter, univerzalni, za QuickConnect kleme

    KN00A

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Ubodne premos­nice 7 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 60 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Ubodne premos­nice
    • KN26N

      Klema, QuickConnect, N, 26 mjesta, plava/siva

      0,00 €  / *
    • KN26E

      Klema, QuickConnect, PE, 26 mjesta, žuta/zelena

      0,00 €  / *
    • KN18N

      Klema, QuickConnect, N, 18 mjesta, plava/siva

      0,00 €  / *
    • KN18E

      Klema, QuickConnect, PE, 18 mjesta, žuta/zelena

      0,00 €  / *
    • KN10N

      Klema, QuickConnect, N, 10 mjesta, plava/siva

      0,00 €  / *
    • KN10E

      Klema, QuickConnect, PE, 10 mjesta, žuta/zelena

      0,00 €  / *
    • KN10P

      Klema, QuickConnect, L, 10 mjesta, smeđa

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • FWB52D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 120M, 800x550x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB52K1

      Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 5 redova, 550x800x161 mm

      0,00 €  / *
    • FWB31D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 36M, 500x300x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB62K1

      Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x161 mm

      0,00 €  / *
    • FWB42K1

      Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 550x650x161 mm

      0,00 €  / *
    • FWB32D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 72M, 500x550x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB62D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 144M, 950x550x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB61D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 72M, 950x300x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB54D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 240M, 800x1050x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB53D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 180M, 800x800x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB63D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 216M, 950x800x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB51D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 60M, 800x300x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB44D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 192M, 650x1050x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB43D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 144M, 650x800x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB42D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 96M, 650x550x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB41D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 48M, 650x300x161mm

      0,00 €  / *
    • FWU81L

      Kućište, univers, IP30, klasa II, 96M, 1257x315x115mm

      0,00 €  / *
    • FWU73L

      Kućište, univers, IP30, klasa II, 252M, 1107x815x115mm

      0,00 €  / *
    • FWU72L

      Kućište, univers, IP30, klasa II, 168M, 1107x565x115mm

      0,00 €  / *
    • FWU71L

      Kućište, univers, IP30, klasa II, 84M, 1107x315x115mm

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      35 mm
    • Širina
      105 mm
    • Dubina
      42 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Crna
    • RAL kod
      9011
    • Mate­rijal
      Poli­amid (PA)

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration KN00A
    PDF
    RoHS report KN00A
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika KN00A  | Hager

      Slika proizvoda KN00A

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda KN00A  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda KN00A

      Adapter, univerzalni, za QuickConnect kleme

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Montageanleitung Universaladapter  | Hager

      Montageanleitung Universaladapter

      Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01

      PDF
      416,70 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      GZ07N - N-klema, Minigamma, 1x7, plava
      GZ07N
      N-klema, Minigamma, 1x7, plava
    • 2
      KN18N - Klema, QuickConnect, N, 18 mjesta, plava/siva
      KN18N
      Klema, QuickConnect, N, 18 mjesta, plava/siva
    • 3
      GZ07E - PE-klema, Minigamma, 1x7, žuta/zelena
      GZ07E
      PE-klema, Minigamma, 1x7, žuta/zelena
    • 4
      KN26N - Klema, QuickConnect, N, 26 mjesta, plava/siva
      KN26N
      Klema, QuickConnect, N, 26 mjesta, plava/siva
    • 5
      GZ04E - PE-klema, Minigamma, 1x4, žuta/zelena
      GZ04E
      PE-klema, Minigamma, 1x4, žuta/zelena

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina