The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Priključna tehnika
    • PE i N kleme, quickconnect i dodatna oprema
    • KN10N
    EAN
    3250613849122
    Pakovanje
    1 Komad
    • PE i N kleme, quickconnect i dodatna oprema
    • QuickConnect kleme
    • Vidjeti više

    Klema quickconnect, N, 10 mjesta, plava/siva KN10N

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Klema quickconnect, N, 10 mjesta, plava/siva

    KN10N

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 4 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
    • VZ744

      Adapter za nosače klema, Vector

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • VZ711

      Nosač QC-klema, za ormare 12M, Golf, Vector

      0,00 €  / *
    • VZ708N

      Nosač klema, Golf, QC, za VF/VS 18/22M

      0,00 €  / *
    • VZ707N

      Nosač klema, Golf, QC, za VF/VS 12M

      0,00 €  / *
    • KN00A

      Adapter, univerzalni, za QuickConnect kleme

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      63 A
    Arhi­tek­tura
    • Broj polova
      1
    • Tip pola
      1P
    Dimen­zije
    • Visina
      33 mm
    • Širina
      45 mm
    • Dubina
      34 mm
    Napon
    • Nazivni napon
      230 - 230 V
    • Nazivni izola­cijski napon Ui
      400 V
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Plava
    • Mate­rijal
      Poli­amid (PA)
    • RAL kod
      5002
    Pove­zi­vost
    • Vrsta veze
      Opružno spajanje
    Veza
    • Presjek ulaza i izlaza sa vijcima, za flek­si­bilne vodiče
      1,5 - 25,0 mm²
    • Presjek vijčanog ulaza i izlaza, za masivne vodiče
      1,5 - 25,0 mm²

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Branch terminal,universZ,5p,2x25/2x16mm² (English)
    PDF
    364,84 kB
    REACH declaration KN10N
    PDF
    RoHS report KN10N
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika KN10N  | Hager

      Slika proizvoda KN10N

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda KN10N  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda KN10N

      Klema, QuickConnect, N, 10 mjesta, plava/siva

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Montageanleitung QC Einzelmodul  | Hager

      Montageanleitung QC Einzelmodul

      Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01

      PDF
      361,52 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-02-06

      PDF
      217,42 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      VZ711 - Nosač QC-klema, za ormare 12M, Golf, Vector
      VZ711
      Nosač QC-klema, za ormare 12M, Golf, Vector
    • 2
      GZ07E - PE-klema, Minigamma, 1x7, žuta/zelena
      GZ07E
      PE-klema, Minigamma, 1x7, žuta/zelena
    • 3
      GZ07N - N-klema, Minigamma, 1x7, plava
      GZ07N
      N-klema, Minigamma, 1x7, plava
    • 4
      KN10P - Klema, QuickConnect, L, 10 mjesta, smeđa
      KN10P
      Klema, QuickConnect, L, 10 mjesta, smeđa
    • 5
      KN00A - Adapter, univerzalni, za QuickConnect kleme
      KN00A
      Adapter, univerzalni, za QuickConnect kleme

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina