The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Priključna tehnika
    • PE i N kleme, quickconnect i dodatna oprema
    • VZ711
    EAN
    3250616667112
    Pakovanje
    1 Komad
    • PE i N kleme, quickconnect i dodatna oprema
    • QuickConnect kleme
    • Vidjeti više

    Nosač QC-klema, za ormare 12M, Golf, Vector VZ711

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Nosač QC-klema, za ormare 12M, Golf, Vector

    VZ711

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Ubodne premos­nice 7 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 32 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Ubodne premos­nice
    • KN26N

      Klema, QuickConnect, N, 26 mjesta, plava/siva

      0,00 €  / *
    • KN26E

      Klema, QuickConnect, PE, 26 mjesta, žuta/zelena

      0,00 €  / *
    • KN18N

      Klema, QuickConnect, N, 18 mjesta, plava/siva

      0,00 €  / *
    • KN18E

      Klema, QuickConnect, PE, 18 mjesta, žuta/zelena

      0,00 €  / *
    • KN10N

      Klema, QuickConnect, N, 10 mjesta, plava/siva

      0,00 €  / *
    • KN10E

      Klema, QuickConnect, PE, 10 mjesta, žuta/zelena

      0,00 €  / *
    • KN10P

      Klema, QuickConnect, L, 10 mjesta, smeđa

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • VA24B

      Ormar, Volta, NŽ, 2x12M, IP30, bez vrata

      0,00 €  / *
    • VU602WWH

      volta.hybrid, PŽ, 2 x 12M i 2 x montažna ploča, plastična vrata

      0,00 €  / *
    • VU603WWH

      volta.hybrid, PŽ, 3 x 12M i 1 x montažna ploča, plastična vrata

      0,00 €  / *
    • VU603NWH

      volta.hybrid, PŽ, 3x12M i 1xmontažna ploča, metalna vrata

      0,00 €  / *
    • VA60CN

      Ormar volta, NŽ, 5 redova, 60 modula, bez vrata

      0,00 €  / *
    • VH60NWB

      Ormar, Volta, rigips, 5 redova, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča

      0,00 €  / *
    • VU24NWB

      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2 reda, multimedija, sa 2xperforirana montažna ploča

      0,00 €  / *
    • VH48NWB

      Ormar, Volta, rigips, 4 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča

      0,00 €  / *
    • VH36NW

      Ormar, Volta, rigips, 3 reda, IP30, multimedija, sa perf.metalnim vratima

      0,00 €  / *
    • VA48NW

      Ormar, Volta, Multimedija, NŽ, 4 reda, sa perforiranim čeličnim vratima

      0,00 €  / *
    • VA36NW

      Ormar, Volta, Multimedija, NŽ, 3 reda, sa perforiranim čeličnim vratima

      0,00 €  / *
    • VU60NW

      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 5 redova, multimedija, sa perforiranim metalnim vratima

      0,00 €  / *
    • VU48NWB

      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 4 reda, multimedija, sa 1xDIN, 2xperf.montažna ploča

      0,00 €  / *
    • VU48NW

      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 4 reda, multimedija, sa perforiranim metalnim vratima

      0,00 €  / *
    • VU36NW

      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3 red, multimedija, sa perforiranim metalnim vratima

      0,00 €  / *
    • VH36NWB

      Ormar, Volta, rigips, 3 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča

      0,00 €  / *
    • VA602WWH

      volta.hybrid, NŽ, 2 reda x 12 modula i 2 x montažna ploča, plastična vrata

      0,00 €  / *
    • VA602NWH

      volta.hybrid, NŽ, 2 reda x 12 modula i 2 x montažna ploča, metalna vrata

      0,00 €  / *
    • VA603NWH

      volta.hybrid, NŽ, 3 reda x 12 modula i 1 x montažna ploča, metalna vrata

      0,00 €  / *
    • VA60WWH

      Ormar, volta multimedija, NŽ, 5 redova, perforirana plastična vrata

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      40 mm
    • Širina
      270 mm
    • Dubina
      35 mm
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Jet crna
    • RAL kod
      9005
    • Mate­rijal
      Plas­tika

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ711
    PDF
    RoHS report VZ711
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VZ711  | Hager

      Slika proizvoda VZ711

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VZ711  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VZ711

      Nosač QC-klema, za ormare 12M, Golf, Vector

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Montageanleitung Klemmenträger  | Hager

      Montageanleitung Klemmenträger

      Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01

      PDF
      195,58 kB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2022-11-16

      PDF
      200,90 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2021-04-26

      PDF
      100,30 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      GZ07N - N-klema, Minigamma, 1x7, plava
      GZ07N
      N-klema, Minigamma, 1x7, plava
    • 2
      KN10P - Klema, QuickConnect, L, 10 mjesta, smeđa
      KN10P
      Klema, QuickConnect, L, 10 mjesta, smeđa
    • 3
      GZ07E - PE-klema, Minigamma, 1x7, žuta/zelena
      GZ07E
      PE-klema, Minigamma, 1x7, žuta/zelena
    • 4
      GZ04E - PE-klema, Minigamma, 1x4, žuta/zelena
      GZ04E
      PE-klema, Minigamma, 1x4, žuta/zelena
    • 5
      KN00A - Adapter, univerzalni, za QuickConnect kleme
      KN00A
      Adapter, univerzalni, za QuickConnect kleme

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina