The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
  • volta multi­me­dija i dodatna oprema
  • VU24NWB
  • Distri­bu­cija ener­gije

Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2 reda, multimedija, sa 2xperforirana montažna ploča VU24NWB

EAN
3250616616318
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2 reda, multimedija, sa 2xperforirana montažna ploča

VU24NWB

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (13)
    • Kompo­nente za ožiče­nje, ulaz i prič­vr­š­ća­vanje kabla 1 dostupni proizvodi
    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme 1 dostupni proizvodi
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi
    • Kompo­nente sistema za raspo­red/po­la­ganje 1 dostupni proizvodi
    • Poklo­pac/i­den­ti­fi­ka­cijska traka 1 dostupni proizvodi
    • Patch panel za ormar 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Kompo­nente za ožiče­nje, ulaz i prič­vr­š­ća­vanje kabla
    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
    • Kompo­nente sistema za raspo­red/po­la­ganje
    • Poklo­pac/i­den­ti­fi­ka­cijska traka
    • Patch panel za ormar
    • Utič­nica za ormar
    • Dodatna oprema za montažu
    • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel
    • Mali razvodni ormar
    • VZ699

      Držač kablova, Volta, 6 komada

      0,00 €  / *
    • VZ711

      Nosač QC-klema, za ormare 12M, Golf, Vector

      0,00 €  / *
    • VZ302N

      Bravica za vrata, sa 2 ključa, Volta PŽ

      0,00 €  / *
    • VZ410N

      Spojnica, Volta, za ormare za rigips

      0,00 €  / *
    • VZ112N

      Okvir, Volta, visoki, bez vrata, veličina 2

      0,00 €  / *
    • FZ12MM

      Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu

      0,00 €  / *
    • VZ00AS

      Schuko utičnica, 3-struka, zakretna 90°, sa tri adaptera

      0,00 €  / *
    • VZ00UP

      Schuko utičnica, 3-struka, zakretna 90°, za PŽ voltu

      0,00 €  / *
    • VZ306

      Set za fiksiranje multimedija montažne ploče

      0,00 €  / *
    • VZ332N

      Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 2 reda, antracit

      0,00 €  / *
    • VU602WWH

      volta.hybrid, PŽ, 2x12M i 2xmontažna ploča

      0,00 €  / *
    • VU603WWH

      volta.hybrid, PŽ, 3x12M i 1xmontažna ploča

      0,00 €  / *
    • VU603NWH

      volta.hybrid, PŽ, 3x12M i 1xmontažna ploča

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      400 - 400 V
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja
      63 A
    Snaga
    • Maksi­malni gubitak snage po ormaru pri ΔT=20K.
      17,50 W
    Oprema
    • Broj šina
      1
    • Broj redova
      2
    • Broj sekcija u širinu
      1
    • Sa bravom
      Ne
    • Ima N klemni blok
      Ne
    • Ima klemni blok za uzem­ljenje
      Ne
    • Ima montažnu ploču
      Da
    Kapa­citet
    • Broj modula
      24
    • Broj klema za polu­mo­dule po šini
      48
    Funk­cije
    • Sa uvodima za provod­nike
      Da
    Dimen­zije
    • Visina
      505,50 mm
    • Širina
      348 mm
    • Dubina
      94,50 mm
    • Ugra­đena visina
      490 mm
    • Ugra­đena širina
      335 mm
    • Ugra­đena dubina
      90 mm
    • Broj jedi­nica širine
      12
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      1
    • Broj brava
      0
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Čista bijela
    • Mate­rijal montažne ploče
      Plas­tika
    • UV otporno
      Da
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa II
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK05
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Uklopna brava, Bez brave
    • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
      650 °C

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
    PDF
    25,39 MB
    Hager REACH declaration VU24NWB
    PDF
    Hager RoHS report VU24NWB
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VU24NWB  | Hager

      Slika proizvoda VU24NWB

    • Product datasheet

      Slika Hager Product data sheet VU24NWB  | Hager

      Hager Product data sheet VU24NWB

      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2 reda, multimedija, sa 2xperforirana montažna ploča

      PDF
    • Upute

      Slika Upute International 2025-01-31  | Hager

      Upute International 2025-01-31

      PDF
      9,70 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration of conformity for Volta Multimedia  | Hager

      Declaration of conformity for Volta Multimedia

      Deklaracija o usklađenosti International 2020-09-07

      PDF
      1,80 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      VZ306 - Set za fiksiranje multimedija montažne ploče
      VZ306
      Set za fiksiranje multimedija montažne ploče
    • 2
      VU48NW - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 4 reda, multimedija, sa perforiranim metalnim vratima
      VU48NW
      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 4 reda, multimedija, sa perforiranim metalnim vratima
    • 3
      VU60NWB - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 5 redova, multimedija, sa 1xDIN, 2xperf.montažna ploča
      VU60NWB
      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 5 redova, multimedija, sa 1xDIN, 2xperf.montažna ploča
    • 4
      VH48NWB - Ormar, Volta, rigips, 4 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča
      VH48NWB
      Ormar, Volta, rigips, 4 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča
    • 5
      VU36NWB - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3 red, multimedija, sa 1xDIN, 2xperf.montažna ploča
      VU36NWB
      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3 red, multimedija, sa 1xDIN, 2xperf.montažna ploča

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina