Ormar, Volta, rigips, 3 reda IP30 MM osn • VH36NWB | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Distri­bu­cija ener­gije
            • Multi­me­dija razvodni ormari
            • volta multi­me­dija
            • VH36NWB
            VH36NWB - Ormar, Volta, rigips, 3 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča
            VH36NWB - Ormar, Volta, rigips, 3 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča

            Ormar, Volta, rigips, 3 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča

            VH36NWB

            VH36NWB - Ormar, Volta, rigips, 3 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča
            VH36NWB - Ormar, Volta, rigips, 3 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča
            • Distri­bu­cija ener­gije

            Ormar, Volta, rigips, 3 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča VH36NWB

            EAN
            3250616480247
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • Jedno/vi­še­polno 1 dostupni proizvodi
            • Patch panel za ormar 1 dostupni proizvodi
            • Utič­nica za ormar 2 dostupni proizvodi
            • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi
            • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme 1 dostupni proizvodi
            • Pogledajte više 5 drugi dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Jedno/vi­še­polno
            • Patch panel za ormar
            • Utič­nica za ormar
            • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
            • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
            • Poklo­pac/i­den­ti­fi­ka­cijska traka
            • Kompo­nente za ožiče­nje, ulaz i prič­vr­š­ća­vanje kabla
            • Kompo­nente sistema za raspo­red/po­la­ganje
            • Dodatna oprema za montažu
            • VZ455

              N-klema, volta, dopunska, montaža na DIN šinu

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • FZ12MM

              Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • VZ00AS

              Schuko utičnica, 3-struka, zakretna 90°, sa tri adaptera

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • VZ00UP

              Schuko utičnica, 3-struka, zakretna 90°, za PŽ voltu

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • VZ302N

              Bravica za vrata, sa 2 ključa, Volta PŽ

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • VZ711

              Nosač QC-klema, za ormare 12M, Golf, Vector

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • VZ113N

              Okvir, Volta, visoki, bez vrata, veličina 3

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • VZ699

              Držač kablova, Volta, 6 komada

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • VZ410N

              Spojnica, Volta, za ormare za rigips

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • VZ306

              Set za fiksiranje multimedija montažne ploče

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • VZ405N

              Set za montažu u rigips, Volta

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Napon
            • Nazivni napon
              400 - 400 V
            Insta­la­cija, montaža
            • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
              Ne
            • Monti­ranje na
              Šuplji zid
            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              63 A
            Oprema
            • Broj šina
              1
            • Broj redova
              3
            • Broj sekcija u širinu
              1
            • Sa bravom
              Ne
            • Ima N klemni blok
              Ne
            • Ima klemni blok za uzem­ljenje
              Ne
            • Ima montažnu ploču
              Da
            Kapa­citet
            • Broj modula
              36
            • Broj klema za polu­mo­dule po šini
              72
            Funk­cije
            • Sa uvodima za provod­nike
              Da
            Dimen­zije
            • Visina
              630,50 mm
            • Širina
              348 mm
            • Dubina
              94,50 mm
            • Ugra­đena visina
              596 mm
            • Ugra­đena širina
              314 mm
            • Ugra­đena dubina
              90 mm
            • Broj jedi­nica širine
              12
            Poklo­pac, vrata
            • Broj vrata ormara
              1
            • Broj brava
              0
            • Vrata/pok­lopac je proziran
              Ne
            Pove­zi­vost
            • Vrsta montaže
              Montaža vijcima
            Mate­ri­jali
            • RAL kod
              9010
            • Boja
              Čista bijela
            • Mate­rijal montažne ploče
              Akri­lo­ni­tril akrilat (ASA), Poli­kar­bonat (PC)
            • UV otporno
              Da
            Sigur­nost
            • Zaštitna klasa
              Izola­cijska klasa II
            • Otpor­nost na udarce IK
              IK05
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP30
            • Vrsta zaklju­ča­vanja
              Uklopna brava, Bez brave
            • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
              850 °C

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
            PDF
            25,39 MB
            REACH declaration VH36NWB (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VH36NWB (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika VH36NWB  | Hager

              Slika proizvoda VH36NWB

            • Upute

              Slika Upute International 2025-01-31  | Hager

              Upute International 2025-01-31

              PDF
              9,70 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-16

              PDF
              359,72 kB
              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07

              PDF
              366,52 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              VU36NCT - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3x12M, prazan
              VU36NCT
              Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3x12M, prazan
            • 2
              VU36NW - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3 red, multimedija, sa perforiranim metalnim vratima
              VU36NW
              Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3 red, multimedija, sa perforiranim metalnim vratima
            • 3
              VU36NWB - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3 red, multimedija, sa 1xDIN, 2xperf.montažna ploča
              VU36NWB
              Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3 red, multimedija, sa 1xDIN, 2xperf.montažna ploča
            • 4
              VU48NCT - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 4x12M, prazan
              VU48NCT
              Ormar, Volta, PŽ, IP30, 4x12M, prazan
            • 5
              VU48NW - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 4 reda, multimedija, sa perforiranim metalnim vratima
              VU48NW
              Ormar, Volta, PŽ, IP30, 4 reda, multimedija, sa perforiranim metalnim vratima

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina