The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
    • VZ405N
    EAN
    3250616666405
    Pakovanje
    1 Komad
    • volta i dodatna oprema
    • volta multi­me­dija i dodatna oprema
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
    • Multi­me­dija ormari univers fw
    • Vidjeti više

    Set za montažu u rigips, Volta VZ405N

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Set za montažu u rigips, Volta

    VZ405N

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za tip ormara
      Montaža u šuplji zid
    Dimen­zije
    • Širina
      234 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      Šuplji zid
    Mate­ri­jali
    • Obrada
      Neobra­đeno
    Pribor
    • Vrsta dodatnog ormara
      Set za šuplji zid

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ405N
    PDF
    RoHS report VZ405N
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VZ405N  | Hager

      Slika proizvoda VZ405N

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VZ405N  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VZ405N

      Set za montažu u rigips, Volta

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Montageanleitung 6VU01800c  | Hager

      Montageanleitung 6VU01800c

      Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01

      PDF
      302,18 kB
      Slika Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure  | Hager

      Mounting instruction for VegaD FU flush enclosure

      Flush / door / internal system / accessories mounting

      PDF
      11,99 MB
      Slika Uputstvo za instalaciju International 2021-12-08  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2021-12-08

      PDF
      11,44 MB
    • Priručnik

      Slika Handbook en-GB 2022-10-10  | Hager

      Handbook en-GB 2022-10-10

      Priručnik en-GB 2022-10-10

      PDF
      24,05 MB
      Slika Technical manual for FWU enclosures  | Hager

      Technical manual for FWU enclosures

      Flush boards and accessories (EN)

      PDF
      5,83 MB
      Slika Technical manual for New VegaD enclosures  | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (FR)

      PDF
      11,49 MB
      Slika Technical manual for New VegaD enclosures  | Hager

      Technical manual for New VegaD enclosures

      Surface, flush boards and accessories (EN)

      PDF
      11,76 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FWB52K1 - Nadgradni ormar univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 5 redova, 800x550x161mm
      FWB52K1
      Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 5 redova, 550x800x161 mm
    • 2
      FWU62K1 - Ugradni ormar (P/Ž) univers sa multimedijalnim poljem i 6 redova, 72 modula
      FWU62K1
      Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x110 mm
    • 3
      FWB72K1 - Nadgradni ormar univers sa multimedijalnim poljem, IP31 7 redova, 1100x550x161mm
      FWB72K1
      Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 7 redova, 1100x800x161 mm
    • 4
      FWU42K1 - Ugradni ormar (P/Ž) univers sa multimedijalnim poljem i 4 reda, 48 modula
      FWU42K1
      Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 550x650x110 mm
    • 5
      FWB62K1 - Nadgradni ormar univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 950x550x161mm
      FWB62K1
      Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x161 mm

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina