Univers sa MM poljem, IP31, 5 redova • FWB52K1 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Distri­bu­cija ener­gije
            • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
            • Nadgradni ormari i dodatna oprema
            • FWB52K1
            FWB52K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 5 redova, 550x800x161 mm
            FWB52K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 5 redova, 550x800x161 mm

            Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 5 redova, 550x800x161 mm

            FWB52K1

            FWB52K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 5 redova, 550x800x161 mm
            FWB52K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 5 redova, 550x800x161 mm
            • Distri­bu­cija ener­gije

            Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 5 redova, 550x800x161 mm FWB52K1

            EAN
            3250612740215
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • Panel za uvod za ormar 2 dostupni proizvodi
            • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel 2 dostupni proizvodi
            • Patch panel za ormar 3 dostupni proizvodi
            • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi
            • Priključne kleme, prolazne 1 dostupni proizvodi
            • Pogledajte više 21 drugi dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Panel za uvod za ormar
            • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel
            • Patch panel za ormar
            • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
            • Priključne kleme, prolazne
            • Inte­gri­sano polje za tele­ko­mu­ni­ka­cije
            • Utič­nica za ormar
            • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
            • Držač doku­me­nata
            • Kompo­nente sistema za raspo­red/po­la­ganje
            • Dodatna oprema za montažu
            • Pokrivna traka
            • Stan­dardni dodaci
            • Montažna ploča za razvodne ormare
            • Montažna šina
            • FZ425

              Uvodnica za kablove, Univers, za IP44/54

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • FZ428

              Uvodnica za kablove, Univers, za leđa ormara 160x205 mm

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • FZ010NM

              Vrata, perforirana, desna, multimedija za univers IP3X 800x550mm

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • FZ010NM2

              Vrata, desna, multimedija za univers IP3X 800x550mm

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • FZ12MM

              Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • UM00K3

              Patch-Panel za 10 RJ45 modula i 2 Integro flow umetka

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • UM00K4

              Patch-Panel za 24 RJ45 modula

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • FZ597N

              Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KXA04LH

              Klema za fazu 4mm², 800V/32A, na vijak

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • UM51UK

              Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 750x250mm

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • UN52TN

              Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 750x500mm

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • VZ00AS

              Schuko utičnica, 3-struka, zakretna 90°, sa tri adaptera

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • KN00A

              Adapter, univerzalni, za QuickConnect kleme

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • FZ794

              Fascikla za dokumente, transparetna, samoljepljiva

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • FZ442B

              Set za spajanje, Univers, vertikalno, 2 polja, za dubine 160/205 mm

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • FZ890N

              Šina za postavljanje N/Ž ormara, univers, 2m

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • UZ25V1

              Kablovski držač, UniversN, 20 komada

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • UZ25V2

              Kablovski držač, UniversN, 20 komada

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • S35S

              Poklopac 219 mm, 12 modula, lomljiv

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • UM00M1

              Multimedijalni set za univers, 3-struka utičnica, patch-panel sa 6xRJ45

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • UM00M2

              Multimedija set, 3xutičnica, 12xPatch panel i držač kablova

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • UM00M4

              Multimedija set, 3xutičnica, Patch panel i držač kablova

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • UM00M0

              Montažna ploča, plastična, za multimedija aplikacije, 175x250mm

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • UT26A

              Montažna ploča, Univers, podesiva do 27mm dubine, 1 red, 115x210x2.5mm

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • UT26B

              Montažna ploča, Univers, podesiva do 27mm dubine, 2 reda, 215x210x2.5mm

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • UN05A

              Noseće šine, UniversN, 750mm, za ormare od 160mm dubine, set od 2 komada

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • UT22B

              DIN šina, izolovana, Univers, 1 polje, 7,5mm, podesiva dubina do 31mm, 11M

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • UT22C

              DIN šina, univers, 1 polje, 7,5 mm, izolirana

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • UZ01B4

              DIN šina, UniversN, 1 polje, montaža na noseću šinu

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • UZ02B4

              DIN šina, UniversN, 2 polja, montaža na noseću šinu

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Veza
            • Broj uvoda za vodiče
              8
            Insta­la­cija, montaža
            • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
              Ne
            • Monti­ranje na
              Montaža u zid/PŽ
            Elek­trična struja
            • Nazivna struja
              125 A
            Oprema
            • Broj šina
              5
            • Broj redova
              5
            • Broj sekcija u širinu
              2
            • Sa bravom
              Ne
            • Ima N klemni blok
              Da
            • Ima klemni blok za uzem­ljenje
              Da
            • Ima montažnu ploču
              Da
            Kapa­citet
            • Broj modula
              60
            Funk­cije
            • Sa uvodima za provod­nike
              Da
            Dimen­zije
            • Visina
              800 mm
            • Širina
              550 mm
            • Dubina
              165 mm
            • Ugra­đena visina
              800 mm
            • Ugra­đena širina
              550,00 mm
            • Ugra­đena dubina
              0,00 mm
            • Broj jedi­nica širine
              24
            Poklo­pac, vrata
            • Broj vrata ormara
              1
            • Vrsta ručke
              Ručica sa dizajnom šarke
            • Vrata/pok­lopac je proziran
              Ne
            Pove­zi­vost
            • Vrsta montaže
              NŽ montaža
            Mate­ri­jali
            • Mate­rijal
              Željezo
            • RAL kod
              9010
            • Boja
              Čista bijela
            • Mate­rijal montažne ploče
              Akri­lo­ni­tril akrilat (ASA), Poli­kar­bonat (PC)
            Sigur­nost
            • Zaštitna klasa
              Izola­cijska klasa II
            • Otpor­nost na udarce IK
              IK09
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP31
            • Vrsta zaklju­ča­vanja
              Bravica, Bez brave

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
            PDF
            8,50 MB
            REACH declaration FWB52K1 (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FWB52K1 (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika FWB52K1  | Hager

              Slika proizvoda FWB52K1

            • Upute

              Slika Upute International 2015-05-05  | Hager

              Upute International 2015-05-05

              PDF
              3,08 MB
              Slika Upute International 2015-05-08  | Hager

              Upute International 2015-05-08

              PDF
              673,51 kB
            • Uputstvo za instalaciju

              Slika Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01  | Hager

              Uputstvo za instalaciju International 2020-01-01

              PDF
              4,94 MB
            • Priručnik

              Slika Handbook en-GB 2023-03-30  | Hager

              Handbook en-GB 2023-03-30

              Priručnik en-GB 2023-03-30

              PDF
              23,14 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

              PDF
              332,34 kB
              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-08-29

              PDF
              143,25 kB
              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-09

              PDF
              1,44 MB
            Više dokumentacije

            Rezervni dio

            Pogledajte više

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              FWB42K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 550x650x161 mm
              FWB42K1
              Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 550x650x161 mm
            • 2
              FWB62K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x161 mm
              FWB62K1
              Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 6 redova, 550x950x161 mm
            • 3
              FWB63K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP41, 6 redova, 800x950x161 mm
              FWB63K1
              Univers sa multimedijalnim poljem, IP41, 6 redova, 800x950x161 mm
            • 4
              FWU32K1 - Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x110 mm
              FWU32K1
              Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x110 mm
            • 5
              FWU42K1 - Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 550x650x110 mm
              FWU42K1
              Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 4 reda, 550x650x110 mm

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina