The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Multi­me­dija razvodni ormari
    • volta multi­me­dija
    • VZ314RJ
    Univerzani RJ45 modul cat.6a za patch panele kompatibilan je sa ISO A standardom i podržava 10 Gigabit Ethernet prema IEEE 802.3an. Raspored RJ45 priključaka od 180° olakšava usmjeravanje kablova i osigurava optimiziran integritet signala što čini ovaj modul idealnim za mrežne infrastrukture visokih performansi.
    EAN
    3250616669833
    Pakovanje
    1 Komad
    • volta multi­me­dija i dodatna oprema
    • volta hybrid i dodatna oprema
    • volta multi­me­dija
    • volta.hybrid
    • Vidjeti više

    RJ45 modul, univerzalni, Cat.6a, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180° VZ314RJ

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    RJ45 modul, univerzalni, Cat.6a, ISO A, 10GBit Ethernet (IEEE 802.3an), 180°

    VZ314RJ

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za tip ormara
      Ugrad­no/PŽ, Montaža u šuplji zid, Nadgrad­no/NŽ
    Dimen­zije
    • Visina
      20 mm
    • Širina
      15,00 mm
    • Dubina
      50 mm
    Mate­ri­jali
    • Obrada
      Neobra­đeno

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP dokument en-GB 2024-07-09
    PDF
    346,23 kB
    REACH declaration VZ314RJ
    PDF
    RoHS report VZ314RJ
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VZ314RJ  | Hager

      Slika proizvoda VZ314RJ

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VZ314RJ  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VZ314RJ

      RJ45 modul, univerzalni, Cat.6a, 10GBit, klasa EA, 180°

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2014-01-20  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2014-01-20

      PDF
      1,37 MB
    • Priručnik

      Slika Technical manual for FWB enclosures  | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      VU36NCT - Razvodni ormar volta, ugradni, 3 reda, 36 modula, ZKII, IP30, prazan
      VU36NCT
      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3x12M, prazan
    • 2
      VH48NWB - Ormar, Volta, rigips, 4 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča
      VH48NWB
      Ormar, Volta, rigips, 4 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča
    • 3
      VH36NWB - Ormar, Volta, rigips, 3 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča
      VH36NWB
      Ormar, Volta, rigips, 3 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča
    • 4
      VU36NW - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3 red, multimedija, sa perforiranim metalnim vratima
      VU36NW
      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3 red, multimedija, sa perforiranim metalnim vratima
    • 5
      VH36NW - Ormar, Volta, rigips, 3 reda, IP30, multimedija, sa perf.metalnim vratima
      VH36NW
      Ormar, Volta, rigips, 3 reda, IP30, multimedija, sa perf.metalnim vratima

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina