The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
    • volta i dodatna oprema
    • VZ113N
    EAN
    3250616666504
    Pakovanje
    1 Komad
    • volta i dodatna oprema
    • volta multi­me­dija i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    Okvir, Volta, visoki, bez vrata, veličina 3 VZ113N

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Okvir, Volta, visoki, bez vrata, veličina 3

    VZ113N

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Kompa­ti­bil­nost
    • Prik­ladno za tip ormara
      Ugrad­no/PŽ, Montaža u šuplji zid
    Dimen­zije
    • Visina
      632 mm
    • Širina
      350 mm
    Oprema
    • Broj redova
      3
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Čista bijela
    • RAL kod
      9010
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    Pribor
    • Vrsta dodatnog ormara
      Montažni okvir

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (English )
    PDF
    25,24 MB
    REACH declaration VZ113N
    PDF
    RoHS report VZ113N
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VZ113N  | Hager

      Slika proizvoda VZ113N

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VZ113N  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VZ113N

      Okvir, Volta, visoki, bez vrata, veličina 3

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      VU36NE - Ormar volta, ugradni, 3 reda, 36 modula, zaštitna klasa II, IP30, sa vratima
      VU36NE
      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3x12M
    • 2
      VZ410N - Spojnica, Volta, za ormare za rigips
      VZ410N
      Spojnica, Volta, za ormare za rigips
    • 3
      VZ302N - Brava za vrata volta ugradnih razvodnih ormara, sa dva ključa
      VZ302N
      Bravica za vrata, sa 2 ključa, Volta PŽ
    • 4
      VU24NE - Ormar volta, ugradni, 2 reda, 24 modula, zaštitna klasa II, IP30, sa vratima
      VU24NE
      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2x12M
    • 5
      VU48NE - Ormar volta, ugradni, 4 reda, 48 modula, zaštitna klasa II, IP30, sa vratima
      VU48NE
      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 4x12M

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina