Vrata, puna, Volta, NŽ, 4 reda, čelik • VA48T | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Distri­bu­cija ener­gije
            • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
            • volta i dodatna oprema
            • VA48T
            VA48T - Vrata, puna, Volta, NŽ, 4 reda, čelik
            VA48T - Vrata, puna, Volta, NŽ, 4 reda, čelik

            Vrata, puna, Volta, NŽ, 4 reda, čelik

            VA48T

            VA48T - Vrata, puna, Volta, NŽ, 4 reda, čelik
            VA48T - Vrata, puna, Volta, NŽ, 4 reda, čelik
            • Distri­bu­cija ener­gije

            Vrata, puna, Volta, NŽ, 4 reda, čelik VA48T

            EAN
            3250616410640
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Tehničke karakteristike

            Kompa­ti­bil­nost
            • Prik­ladno za tip ormara
              Nadgrad­no/NŽ
            Dimen­zije
            • Visina
              620 mm
            • Širina
              285 mm
            • Dubina
              36 mm
            Poklo­pac, vrata
            • Vrata/pok­lopac je proziran
              Ne
            • Broj vrata ormara
              1
            • Broj brava
              0
            Mate­ri­jali
            • RAL kod
              9010
            • Boja
              Čista bijela
            • Mate­rijal
              Metal
            • Obrada
              Neobra­đeno
            Arhi­tek­tura
            • Položaj vrata ormara
              Lijevo
            Oprema
            • Broj redova
              4
            Sigur­nost
            • Ingress Protec­tion (IP) klasa
              IP30
            • Vrsta zaklju­ča­vanja
              Uklopna brava
            Pove­zi­vost
            • Vrsta montaže
              Montaža vijcima
            Insta­la­cija, montaža
            • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
              Ne

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Usklađeno sa REACH Da
            Bez halogena Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP dokument en-GB 2024-07-09
            PDF
            346,23 kB
            REACH declaration VA48T (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration VA48T (english)
            PDF
            103,59 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika VA48T  | Hager

              Slika proizvoda VA48T

            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07

              PDF
              366,52 kB
              Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-08  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-08

              PDF
              250,15 kB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              VU12NE - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 1x12M
              VU12NE
              Ormar, Volta, PŽ, IP30, 1x12M
            • 2
              VU24NCT - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2x12M, prazan
              VU24NCT
              Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2x12M, prazan
            • 3
              VU24NE - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2x12M
              VU24NE
              Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2x12M
            • 4
              VU36NE - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3x12M
              VU36NE
              Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3x12M
            • 5
              VU48NE - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 4x12M
              VU48NE
              Ormar, Volta, PŽ, IP30, 4x12M

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina