The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
    • volta i dodatna oprema
    • VZ698
    EAN
    3250616411814
    Pakovanje
    1 Komad
    • volta i dodatna oprema
    • volta multi­me­dija i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    Držač kablova, volta, 1 set = 6 komada VZ698

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Držač kablova, volta, 1 set = 6 komada

    VZ698

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      53,40 mm
    • Širina
      25,80 mm
    • Dubina
      20 mm
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Plas­tika
    • RAL kod
      9005, 9010

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VZ698
    PDF
    RoHS report VZ698
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VZ698  | Hager

      Slika proizvoda VZ698

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VZ698  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VZ698

      Držač kablova, volta, 1 set = 6 komada

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2022-07-07  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-11-08

      PDF
      250,15 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      VA36T - Čelična vrata za troredne volta ormare VA36xx
      VA36T
      Vrata, puna, Volta, NŽ, 3 reda, čelik
    • 2
      VU24NE - Ormar volta, ugradni, 2 reda, 24 modula, zaštitna klasa II, IP30, sa vratima
      VU24NE
      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2x12M
    • 3
      VU24NCT - Razvodni ormar volta, ugradni, 2 reda, 24 modula, ZKII, IP30, prazan
      VU24NCT
      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2x12M, prazan
    • 4
      VA48B - Ormar volta, nadgradni, 4 reda, 48 modula, zaštitna klasa II, IP30, bez vrata
      VA48B
      Ormar, Volta, NŽ, 4x12M, IP30, bez vrata
    • 5
      VA24T - Čelična vrata za dvoredne volta ormare VA24xx
      VA24T
      Vrata, puna, Volta, NŽ, 2 reda, čelik

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina