The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
  • volta multi­me­dija i dodatna oprema
  • VA48NW
  • Distri­bu­cija ener­gije

Ormar, Volta, Multimedija, NŽ, 4 reda, sa perforiranim čeličnim vratima VA48NW

EAN
3250616411500
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Ormar, Volta, Multimedija, NŽ, 4 reda, sa perforiranim čeličnim vratima

VA48NW

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme 1 dostupni proizvodi
  • Kompo­nente za ožiče­nje, ulaz i prič­vr­š­ća­vanje kabla 1 dostupni proizvodi
  • Patch panel za ormar 1 dostupni proizvodi
  • Utič­nica za ormar 1 dostupni proizvodi
  • Dodatna oprema za montažu 1 dostupni proizvodi
  • Jedno/vi­še­polno 1 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
  • Kompo­nente za ožiče­nje, ulaz i prič­vr­š­ća­vanje kabla
  • Patch panel za ormar
  • Utič­nica za ormar
  • Dodatna oprema za montažu
  • Jedno/vi­še­polno
  • VZ711

    Nosač QC-klema, za ormare 12M, Golf, Vector

    0,00 €  / *
  • VZ408

    Prihvatna šina za kablove, Volta, NŽ

    0,00 €  / *
  • FZ12MM

    Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu

    0,00 €  / *
  • VZ00AS

    Schuko utičnica, 3-struka, zakretna 90°, sa tri adaptera

    0,00 €  / *
  • VZ306

    Set za fiksiranje multimedija montažne ploče

    0,00 €  / *
  • VZ455

    N-klema, volta, dopunska, montaža na DIN šinu

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Napon
  • Nazivni napon
    400 - 400 V
Insta­la­cija, montaža
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne
  • Monti­ranje na
    Nadgrad­na/NŽ
Snaga
  • Maksi­malni gubitak snage po ormaru pri ΔT=20K.
    47 W
Oprema
  • Broj šina
    1
  • Broj redova
    4
  • Broj sekcija u širinu
    1
  • Sa bravom
    Ne
  • Ima montažnu ploču
    Da
Kapa­citet
  • Broj modula
    48
  • Broj klema za polu­mo­dule po šini
    96
Funk­cije
  • Sa uvodima za provod­nike
    Da
Dimen­zije
  • Visina
    640 mm
  • Širina
    305 mm
  • Dubina
    96,50 mm
  • Broj jedi­nica širine
    12
Poklo­pac, vrata
  • Broj vrata ormara
    1
  • Broj brava
    0
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Ne
Mate­ri­jali
  • RAL kod
    9010
  • Boja
    Čista bijela
  • Mate­rijal montažne ploče
    Akri­lo­ni­tril akrilat (ASA), Poli­kar­bonat (PC)
  • UV otporno
    Ne
Sigur­nost
  • Zaštitna klasa
    Izola­cijska klasa II
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK05
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP30
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Uklopna brava, Bez brave
  • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
    750 °C

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-11-18
PDF
1,48 MB
Hager REACH declaration VA48NW
PDF
Hager RoHS report VA48NW
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika VA48NW  | Hager

    Slika proizvoda VA48NW

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet VA48NW  | Hager

    Hager Product data sheet VA48NW

    Ormar, Volta, Multimedija, NŽ, 4 reda, sa perforiranim čeličnim vratima

    PDF
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Manual for VA36NW-VA48NW - Multimedia, volta, surface mounted (DE-FR-EN-NL-DK-FI-NO-SV-IT-ES-PT-CZ-BA-UK-HR-HU-LT-LV-PL-RO-SK-RU-BG-GR-SI-EE-IS-AR, 2016-04)  | Hager

    Manual for VA36NW-VA48NW - Multimedia, volta, surface mounted (DE-FR-EN-NL-DK-FI-NO-SV-IT-ES-PT-CZ-BA-UK-HR-HU-LT-LV-PL-RO-SK-RU-BG-GR-SI-EE-IS-AR, 2016-04)

    Uputstvo za instalaciju International 2016-04-19

    PDF
    3,13 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of conformity for Volta Multimedia  | Hager

    Declaration of conformity for Volta Multimedia

    Deklaracija o usklađenosti International 2020-09-07

    PDF
    1,80 MB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FZ12MM - Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu
    FZ12MM
    Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu
  • 2
    VZ314RJ - RJ45 modul, univerzalni, Cat.6a, 10GBit, klasa EA, 180°
    VZ314RJ
    RJ45 modul, univerzalni, Cat.6a, 10GBit, klasa EA, 180°
  • 3
    VZ00AS - Schuko utičnica, 3-struka, zakretna 90°, sa tri adaptera
    VZ00AS
    Schuko utičnica, 3-struka, zakretna 90°, sa tri adaptera
  • 4
    VZ00UP - Schuko utičnica, 3-struka, zakretna 90°, za PŽ voltu
    VZ00UP
    Schuko utičnica, 3-struka, zakretna 90°, za PŽ voltu
  • 5
    VZ333N - Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 3 reda, antracit
    VZ333N
    Nadgradni ram, Volta, sa vratima, 3 reda, antracit

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina