The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
    • volta multi­me­dija i dodatna oprema
    • VA60WWH
    EAN
    3250616411791
    Pakovanje
    1 Komad
    • volta multi­me­dija i dodatna oprema

    Ormar, volta multimedija, NŽ, 5 redova, perforirana plastična vrata VA60WWH

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Ormar, volta multimedija, NŽ, 5 redova, perforirana plastična vrata

    VA60WWH

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

  • Pogledajte više (13)
    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme 2 dostupni proizvodi
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi
    • Kompo­nente za ožiče­nje, ulaz i prič­vr­š­ća­vanje kabla 2 dostupni proizvodi
    • Patch panel za ormar 1 dostupni proizvodi
    • Dodatna oprema za montažu 1 dostupni proizvodi
    • Panel za uvod za ormar 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
    • Kompo­nente za ožiče­nje, ulaz i prič­vr­š­ća­vanje kabla
    • Patch panel za ormar
    • Dodatna oprema za montažu
    • Panel za uvod za ormar
    • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel
    • Montažna ploča za razvodne ormare
    • VZ711

      Nosač QC-klema, za ormare 12M, Golf, Vector

      0,00 €  / *
    • VZ713

      Adapter za montažu quickconnect klema, volta

      0,00 €  / *
    • VZ302N

      Bravica za vrata, sa 2 ključa, Volta PŽ

      0,00 €  / *
    • VZ408

      Prihvatna šina za kablove, Volta, NŽ

      0,00 €  / *
    • VZ698

      Držač kablova, volta, 1 set = 6 komada

      0,00 €  / *
    • FZ12MM

      Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu

      0,00 €  / *
    • VZ306

      Set za fiksiranje multimedija montažne ploče

      0,00 €  / *
    • VZ412

      Sabirni kanal za volta nadgradne ormare širine 12 modula

      0,00 €  / *
    • VA60V

      Metalna vrata, perforirana, za nadgradne (NŽ) 5-redne volta ormare

      0,00 €  / *
    • VA60W

      Plastična vrata, perforirana, za nadgradne (NŽ) 5-redne volta ormare

      0,00 €  / *
    • VA60K

      Vrata, prozirna, za nadgradne (NŽ) 5-redne volta ormare

      0,00 €  / *
    • VA60T

      Metalna vrata, puna, za nadgradne (NŽ) 5-redne volta ormare

      0,00 €  / *
    • VZ00LK

      Montažna ploča za volta ormare, 1 red

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Napon
    • Nazivni napon
      400 - 400 V
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    • Monti­ranje na
      Nadgrad­na/NŽ
    Elek­trična struja
    • Nazivna struja In
      63 A
    Oprema
    • Broj šina
      0
    • Broj redova
      5
    • Sa bravom
      Ne
    • Ima N klemni blok
      Ne
    • Ima klemni blok za uzem­ljenje
      Ne
    • Ima montažnu ploču
      Da
    Kapa­citet
    • Broj modula
      60
    • Broj klema za polu­mo­dule po šini
      0
    Funk­cije
    • Sa uvodima za provod­nike
      Da
    Dimen­zije
    • Visina
      765 mm
    • Širina
      305 mm
    • Dubina
      96,50 mm
    • Broj jedi­nica širine
      12
    Poklo­pac, vrata
    • Broj vrata ormara
      1
    • Broj brava
      0
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Vrsta vrata ormara
      Jedna vrata
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža vijcima
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Čista bijela
    • Mate­rijal montažne ploče
      Akri­lo­ni­tril akrilat (ASA), Poli­kar­bonat (PC)
    • UV otporno
      Ne
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa II
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Uklopna brava, Bez brave
    • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
      650 °C
    • Klasa zaštite sa vratima
      IP30

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VA60WWH
    PDF
    RoHS report VA60WWH
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VA60WWH  | Hager

      Slika proizvoda VA60WWH

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VA60WWH  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VA60WWH

      Ormar, volta multimedija, NŽ, 5 redova, perforirana plastična vrata

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Manual for VA36NW-VA48NW - Multimedia, volta, surface mounted (DE-FR-EN-NL-DK-FI-NO-SV-IT-ES-PT-CZ-BA-UK-HR-HU-LT-LV-PL-RO-SK-RU-BG-GR-SI-EE-IS-AR, 2016-04)  | Hager

      Manual for VA36NW-VA48NW - Multimedia, volta, surface mounted (DE-FR-EN-NL-DK-FI-NO-SV-IT-ES-PT-CZ-BA-UK-HR-HU-LT-LV-PL-RO-SK-RU-BG-GR-SI-EE-IS-AR, 2016-04)

      Uputstvo za instalaciju International 2016-04-19

      PDF
      3,13 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      VU36NW - Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3 red, multimedija, sa perforiranim metalnim vratima
      VU36NW
      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 3 red, multimedija, sa perforiranim metalnim vratima
    • 2
      VH48NWB - Ormar, Volta, rigips, 4 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča
      VH48NWB
      Ormar, Volta, rigips, 4 reda, IP30, multimedija, 1xDIN, 2xperf.montažna ploča
    • 3
      VZ408 - Prihvatna šina za kablove, Volta, NŽ
      VZ408
      Prihvatna šina za kablove, Volta, NŽ
    • 4
      VA48NW - Ormar, Volta, Multimedija, NŽ, 4 reda, sa perforiranim čeličnim vratima
      VA48NW
      Ormar, Volta, Multimedija, NŽ, 4 reda, sa perforiranim čeličnim vratima
    • 5
      VH36NW - Ormar, Volta, rigips, 3 reda, IP30, multimedija, sa perf.metalnim vratima
      VH36NW
      Ormar, Volta, rigips, 3 reda, IP30, multimedija, sa perf.metalnim vratima

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina