The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 63 A i multi­me­dija ormari
    • volta i dodatna oprema
    • VA60W
    EAN
    3250616411661
    Pakovanje
    1 Komad
    • volta i dodatna oprema
    • volta multi­me­dija i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    Plastična vrata, perforirana, za nadgradne (NŽ) 5-redne volta ormare VA60W

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Plastična vrata, perforirana, za nadgradne (NŽ) 5-redne volta ormare

    VA60W

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi
    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme 1 dostupni proizvodi
    • Panel za uvod za ormar 1 dostupni proizvodi
    • Kompo­nente za ožiče­nje, ulaz i prič­vr­š­ća­vanje kabla 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 6 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
    • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
    • Panel za uvod za ormar
    • Kompo­nente za ožiče­nje, ulaz i prič­vr­š­ća­vanje kabla
    • VZ302N

      Bravica za vrata, sa 2 ključa, Volta PŽ

      0,00 €  / *
    • VZ713

      Adapter za montažu quickconnect klema, volta

      0,00 €  / *
    • VZ412

      Sabirni kanal za volta nadgradne ormare širine 12 modula

      0,00 €  / *
    • VZ698

      Držač kablova, volta, 1 set = 6 komada

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • VA603WWH

      volta.hybrid, NŽ, 3 reda x 12 modula i 1 x montažna ploča, plastična vrata

      0,00 €  / *
    • VA60WWH

      Ormar, volta multimedija, NŽ, 5 redova, perforirana plastična vrata

      0,00 €  / *
    • VA603NWH

      volta.hybrid, NŽ, 3 reda x 12 modula i 1 x montažna ploča, metalna vrata

      0,00 €  / *
    • VA602NWH

      volta.hybrid, NŽ, 2 reda x 12 modula i 2 x montažna ploča, metalna vrata

      0,00 €  / *
    • VA602WWH

      volta.hybrid, NŽ, 2 reda x 12 modula i 2 x montažna ploča, plastična vrata

      0,00 €  / *
    • VA60CN

      Ormar volta, NŽ, 5 redova, 60 modula, bez vrata

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      740 mm
    • Širina
      285 mm
    • Dubina
      22 mm
    Poklo­pac, vrata
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Broj vrata ormara
      1
    • Vrsta vrata ormara
      Zaus­tavna vrata
    • Broj brava
      0
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Čista bijela
    • Boja proizvoda
      Čista bijela
    • Mate­rijal
      Metal
    • Obrada
      Praškasto ofar­bano
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP30
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Uklopna brava
    Oprema
    • Broj redova
      5
    Pove­zi­vost
    • Vrsta montaže
      Montaža na kopčanje
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    REACh-bez SVHC Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Encl.,gamma,surface m.,26 M,version FR (English)
    PDF
    1,48 MB
    REACH declaration VA60W
    PDF
    RoHS report VA60W
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika VA60W  | Hager

      Slika proizvoda VA60W

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda VA60W  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda VA60W

      Plastična vrata, perforirana, za nadgradne (NŽ) 5-redne volta ormare

      PDF
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika Uputstvo za instalaciju International 2022-07-07  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2022-07-07

      PDF
      4,90 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-16

      PDF
      359,72 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07

      PDF
      366,52 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      626,47 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      VA36T - Čelična vrata za troredne volta ormare VA36xx
      VA36T
      Vrata, puna, Volta, NŽ, 3 reda, čelik
    • 2
      VU24NE - Ormar volta, ugradni, 2 reda, 24 modula, zaštitna klasa II, IP30, sa vratima
      VU24NE
      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2x12M
    • 3
      VU24NCT - Razvodni ormar volta, ugradni, 2 reda, 24 modula, ZKII, IP30, prazan
      VU24NCT
      Ormar, Volta, PŽ, IP30, 2x12M, prazan
    • 4
      VA48B - Ormar volta, nadgradni, 4 reda, 48 modula, zaštitna klasa II, IP30, bez vrata
      VA48B
      Ormar, Volta, NŽ, 4x12M, IP30, bez vrata
    • 5
      VA24T - Čelična vrata za dvoredne volta ormare VA24xx
      VA24T
      Vrata, puna, Volta, NŽ, 2 reda, čelik

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina