Volta, VA24B je nadgradni razvodni ormar sa dva reda za 24 modula, idealan za montažu u domove i stanove. Izrađen je od visokokvalitetne plastike u bijeloj boji (RAL 9010). Opremljen je standardnim vijčanim stezaljkama (1x 25mm² + 12x 10/16mm²). Zaštitna klasa II, IP30. Kompatibilan sa čeličnim vratima za voltu VA24T.
EAN
3250616410428
Pakovanje
1 Komad
Ormar volta, nadgradni, 2 reda, 24 modula, zaštitna klasa II, IP30, bez vrata VA24B
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Dodatna oprema/rezervni dijelovi za kleme 2 dostupni proizvodi -
Vratni/operacijski panel 1 dostupni proizvodi -
Komponente za ožičenje, ulaz i pričvršćavanje kabla 2 dostupni proizvodi -
Patch panel za ormar 1 dostupni proizvodi -
Panel za uvod za ormar 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Nazivni napon400 - 400 V
Instalacija, montaža
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
Električna struja
-
Nazivna struja In63 A
Snaga
-
Maksimalni gubitak snage po ormaru pri ΔT=20K.15 W
Oprema
-
Broj redova2
-
Ima montažnu pločuNe
Funkcije
-
Sa uvodima za provodnikeDa
Dimenzije
-
Visina370 mm
-
Širina305 mm
-
Dubina96,50 mm
-
Broj jedinica širine24
Poklopac, vrata
-
Broj vrata ormara0
-
Vrata/poklopac je proziranNe
-
Vrsta vrata ormaraJedna vrata
Materijali
-
MaterijalPlastika
-
RAL kod9010
-
BojaČista bijela
-
UV otpornoNe
Sigurnost
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa II
-
Otpornost na udarce IKIK07
-
Ingress Protection (IP) klasaIP30
-
Vrsta zaključavanjaBez brave
-
Ispitivanje užarenom žicom650 °C
-
Klasa zaštite sa vratimaIP30
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda VA24B
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda VA24B
Ormar, Volta, NŽ, 2x12M, IP30, bez vrata
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2022-07-07
PDF4,90 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Deklaracija o usklađenosti International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF626,47 kB
Više dokumentacije