Kućište, univers, IP30, klasa II, 252M, 1107x815x115mm FWU73L
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Vratni/operacijski panel 3 dostupni proizvodi -
DIN šina 2 dostupni proizvodi -
Patch panel za ormar 3 dostupni proizvodi -
Standardni dodaci 2 dostupni proizvodi -
Montažna ploča za razvodne ormare 1 dostupni proizvodi -
Integrisano polje za telekomunikacije 6 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Broj uvoda za vodiče6
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
Montiranje naPŽ montaža, Šuplji zid
-
Nazivna struja In125 A
-
Broj šina0
-
Broj redova7
-
Broj sekcija u širinu3
-
Sa bravomNe
-
Ima N klemni blokNe
-
Ima klemni blok za uzemljenjeNe
-
Ima montažnu pločuNe
-
Broj modula252
-
Visina1.142 mm
-
Širina843 mm
-
Dubina113 mm
-
Ugrađena visina1.102 mm
-
Ugrađena širina843 mm
-
Ugrađena dubina112 mm
-
Broj jedinica širine36
-
Broj vrata ormara0
-
MaterijalŽeljezo
-
RAL kod9010
-
BojaČista bijela
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa II
-
Ingress Protection (IP) klasaIP30
-
Vrsta zaključavanjaBez brave
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FWU73L
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda FWU73L
Kućište, univers, IP30, klasa II, 252M, 1107x815x115mm
PDF -
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju International 2021-12-08
PDF11,44 MB -
Priručnik
Technical manual for FWU enclosures
Flush boards and accessories (EN)
PDF5,83 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF532,42 kB