Noseće šine, Univers FW, V 1050mm, 2 kom • UN07FN | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
  • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
  • UN07FN

Noseće šine, Univers FW, visina 1050mm, set od 2 komada

UN07FN

  • Distri­bu­cija ener­gije

Noseće šine, Univers FW, visina 1050mm, set od 2 komada UN07FN

EAN
3250616240315
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    17 mm
  • Širina
    10,50 mm
  • Dubina
    1.100 mm
  • Dužina
    1.100 mm
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Željezo
  • Obrada
    Galva­ni­zi­rano

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH declaration UN07FN (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration UN07FN (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika UN07FN  | Hager

    Slika proizvoda UN07FN

  • Priručnik

    Slika Handbook en-GB 2022-10-10  | Hager

    Handbook en-GB 2022-10-10

    Priručnik en-GB 2022-10-10

    PDF
    24,05 MB
    Slika Handbook en-GB 2023-04-11  | Hager

    Handbook en-GB 2023-04-11

    Priručnik en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
    Slika Priručnik en-GB 2023-07-07  | Hager

    Priručnik en-GB 2023-07-07

    PDF
    11,76 MB
    Slika Priručnik fr-FR 2023-09-11  | Hager

    Priručnik fr-FR 2023-09-11

    PDF
    11,49 MB
    Slika Priručnik fr-FR 2023-09-28  | Hager

    Priručnik fr-FR 2023-09-28

    PDF
    10,54 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FWU31S - Univers P/Ž IP30, 36M, 300x500x110 mm
    FWU31S
    Univers P/Ž IP30, 36M, 300x500x110 mm
  • 2
    FWU32K1 - Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x110 mm
    FWU32K1
    Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x110 mm
  • 3
    FWU32S - Univers P/Ž IP30, 72M, 550x500x110 mm
    FWU32S
    Univers P/Ž IP30, 72M, 550x500x110 mm
  • 4
    FWU33S - Univers P/Ž IP30, klasa II, 96 M, 507x815x115mm
    FWU33S
    Univers P/Ž IP30, klasa II, 96 M, 507x815x115mm
  • 5
    FWU41S - Univers P/Ž IP30, klasa II, 48 M, 657x315x115mm
    FWU41S
    Univers P/Ž IP30, klasa II, 48 M, 657x315x115mm

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina