• Distri­bu­cija ener­gije
    • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
    • FZ022NM
    EAN
    7611912539460
    Pakovanje
    1 Komad
    • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
    • Nadgradni ormari i dodatna oprema
    • Vidjeti više

    Vrata, perforirana, desna, multimedija za univers IP3X 1100x550mm FZ022NM

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Vrata, perforirana, desna, multimedija za univers IP3X 1100x550mm

    FZ022NM

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    • Više proizvoda
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Držač doku­me­nata 1 dostupni proizvodi

    Kompatibilni proizvodi

    • Vezani proizvodi 12 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Držač doku­me­nata
    • FZ794

      Fascikla za dokumente, transparetna, samoljepljiva

      0,00 €  / *

    Vezani proizvodi

    • FWU72S

      Univers P/Ž IP30, 168M, 550x1100x110 mm

      0,00 €  / *
    • FWU73S

      Univers P/Ž IP30, 252M, 800x1100x110 mm

      0,00 €  / *
    • FWU72K1

      Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 7 redova, 550x1100x110 mm

      0,00 €  / *
    • FWU72L

      Kućište, univers, IP30, klasa II, 168M, 1107x565x115mm

      0,00 €  / *
    • FWU73L

      Kućište, univers, IP30, klasa II, 252M, 1107x815x115mm

      0,00 €  / *
    • FWB72D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 168M, 1100x550x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB73D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 252M, 1100x800x160

      0,00 €  / *
    • FWB74D1

      Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 336M, 1100x1050x161mm

      0,00 €  / *
    • FWB72S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x550x161 mm, 168M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB73S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x800x161 mm, 252M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB74S

      Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x800x161 mm, 336M, QuickConnect, puna vrata

      0,00 €  / *
    • FWB72K1

      Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 7 redova, 1100x800x161 mm

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      1.069 mm
    • Širina
      519 mm
    • Dubina
      12 mm
    Poklo­pac, vrata
    • Vrata/pok­lopac je proziran
      Ne
    • Broj vrata ormara
      1
    • Vrsta vrata ormara
      Perfo­ri­rana vrata
    • Vrsta ručke
      Ručica sa dizajnom šarke
    • Broj brava
      0
    Mate­ri­jali
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Čista bijela
    • Boja proizvoda
      Čista bijela
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Praškasto ofar­bano
    Arhi­tek­tura
    • Položaj vrata ormara
      Desno
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP3X
    • Vrsta zaklju­ča­vanja
      Bravica
    Oprema
    • Broj sekcija u širinu
      2
    • Broj redova
      7

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration FZ022NM
    PDF
    RoHS report FZ022NM
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FZ022NM  | Hager

      Slika proizvoda FZ022NM

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FZ022NM  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FZ022NM

      Vrata, perforirana, desna, multimedija za univers IP3X 1100x550mm

      PDF
    • Upute

      Slika Upute International 2015-05-05  | Hager

      Upute International 2015-05-05

      PDF
      3,08 MB
    • Uputstvo za instalaciju

      Slika MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989  | Hager

      MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989

      Uputstvo za instalaciju International 2015-05-28

      PDF
      582,17 kB
      Slika Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung  | Hager

      Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

      Uputstvo za instalaciju International 2010-08-03

      PDF
      228,12 kB
      Slika Uputstvo za instalaciju International 2013-11-15  | Hager

      Uputstvo za instalaciju International 2013-11-15

      PDF
      283,79 kB
    • Priručnik

      Slika Handbook en-GB 2023-03-30  | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Priručnik en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Slika Technical manual for FWB enclosures  | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      532,42 kB
    Više dokumentacije

    Otkrijte više o ovom programu proizvoda

      5
    • 1
      FZ006N - Vrata, Univers, desna, puna, RAL9010, za ormar IP44 650x550mm
      FZ006N
      Vrata, Univers, desna, puna, RAL9010, za ormar IP44 650x550mm
    • 2
      FZ007N - Vrata, Univers, lijeva, puna, RAL9010, za ormar IP44/54 650x800mm
      FZ007N
      Vrata, Univers, lijeva, puna, RAL9010, za ormar IP44/54 650x800mm
    • 3
      FZ24KM - Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx24xx, 24M
      FZ24KM
      Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx24xx, 24M
    • 4
      FZ36KM - Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx36xx, 36M
      FZ36KM
      Uvod za kablove i nosač sabirnica sa mesinganim sabirnicama FW2 za FWx36xx, 36M
    • 5
      S35S - Poklopac za 12 modularnih mjesta, 219 mm, lomljiv
      S35S
      Poklopac 219 mm, 12 modula, lomljiv
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina