Vrata, perf, desna univers IP3X 1100x550 • FZ022NM | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

      Menu
      • Katalog
      • Rješenja
        witty punjači
        Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
        Saznajte više
        • Rješenja
        • Aplikacija naših rješenja
          • Distribucija energije
          • Upravljanje energijom
          • Upravljanje kablovima
          • Rješenja za sobe
          • Prekidači i utičnice
          • Pametni domovi
          • Pogledajte sve
          witty punjači
          Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
          Saznajte više
        • Za Vaš projekat
          • Porodična kuća
          • Kancelarije
          • Hotel
          • Trgovine
          • Višespratnice
          • Pogledajte sve
          witty punjači
          Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
          Saznajte više
        • Rješenja za vaš posao
          • Instalateri
          • Projektanti
          • Arhitekti
          • Izrada elektro ormara
          • Sistem integratori
          • Krajnji korisnici
          • Pogledajte sve
          witty punjači
          Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
          Saznajte više
        • Reference
          witty punjači
          Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
          Saznajte više
        • Pogledajte sve
      • Alati
        hagercad
        Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
        Otkrijte više
        • Alati
        • BIM (Building Information Modeling)
          hagercad
          Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
          Otkrijte više
        • Hagercad 6
          hagercad
          Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
          Otkrijte više
        • Pogledajte sve
      • Inspiracija i informacije
        Katalozi | Brošure
        Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
        Saznajte više
        • Inspiracija i informacije
        • Dokumentacija
          Katalozi | Brošure
          Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
          Saznajte više
        • Trening
          Katalozi | Brošure
          Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
          Saznajte više
        • Pogledajte sve
      • Podrška
        Kontakt formular
        Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
        Kontaktirajte nas
        • Podrška
        • Pitanja
          • witty punjači za električna vozila
          • Generalna, opšta pitanja
          • Pogledajte sve
          Kontakt formular
          Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
          Kontaktirajte nas
        • Pogledajte sve
      • O nama
        Naša priča
        Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
        Naš DNK
        • O nama
        • Vijesti
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
        • Održivost
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
        • Kontakt osobe
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
        • Kontakt
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
        • Newsletter
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
        • Noviteti
          Naša priča
          Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
          Naš DNK
        • Pogledajte sve
      • Pogledajte sve kategorije
      Account
      • Katalog
      • Distri­bu­cija ener­gije
      • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
      • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
      • FZ022NM
      FZ022NM - Vrata, perforirana, desna, multimedija za univers IP3X 1100x550mm
      FZ022NM - Vrata, perforirana, desna, multimedija za univers IP3X 1100x550mm

      Vrata, perforirana, desna, multimedija za univers IP3X 1100x550mm

      FZ022NM

      FZ022NM - Vrata, perforirana, desna, multimedija za univers IP3X 1100x550mm
      FZ022NM - Vrata, perforirana, desna, multimedija za univers IP3X 1100x550mm
      • Distri­bu­cija ener­gije

      Vrata, perforirana, desna, multimedija za univers IP3X 1100x550mm FZ022NM

      EAN
      7611912539460
      Pakovanje
      1 Komad
      Cijena
      na zahtjev

      You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

      Dodajte u listu
      Dodajte u listu

      Prijava za kreaciju liste proizvoda

      Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

      Kreirajte račun Prijava
      • Dodaci
      • Tehničke karakteristike
      • Ekološka vrijednost
      • Dokumentacija
      • Više proizvoda
      Preuzmite tehnički list

      Kompletirajte vaš sistem

      Opcionalni dodaci

      • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 2 dostupni proizvodi
      • Držač doku­me­nata 1 dostupni proizvodi

      Kompletirajte vaš sistem

      • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
      • Držač doku­me­nata
      • FZ597

        Brava, Univers, sa 2 ključa, za IP43

        0,00 €  / *
        Dodajte u listu
        Dodajte u listu
      • FZ597N

        Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare

        0,00 €  / *
        Dodajte u listu
        Dodajte u listu
      • FZ794

        Fascikla za dokumente, transparetna, samoljepljiva

        0,00 €  / *
        Dodajte u listu
        Dodajte u listu

      Tehničke karakteristike

      Dimen­zije
      • Visina
        1.069 mm
      • Širina
        519 mm
      • Dubina
        12 mm
      Poklo­pac, vrata
      • Vrata/pok­lopac je proziran
        Ne
      • Broj vrata ormara
        1
      • Vrsta vrata ormara
        Perfo­ri­rana vrata
      • Vrsta ručke
        Ručica sa dizajnom šarke
      • Broj brava
        0
      Mate­ri­jali
      • RAL kod
        9010
      • Boja
        Čista bijela
      • Mate­rijal
        Metal, Plas­tika
      • Obrada
        Praškasto ofar­bano
      Arhi­tek­tura
      • Položaj vrata ormara
        Desno
      Oprema
      • Broj sekcija u širinu
        2
      • Broj redova
        7
      Sigur­nost
      • Ingress Protec­tion (IP) klasa
        IP3X
      • Vrsta zaklju­ča­vanja
        Bravica

      Ekološka vrijednost

      Usklađeno sa RoHS Da
      Bez halogena Da

      Certifikati i dokumenti

      REACH declaration FZ022NM (english)
      PDF
      103,10 kB
      RoHS declaration FZ022NM (english)
      PDF
      103,84 kB

      Downloadi

      • Slika proizvoda

        Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

        Slika FZ022NM  | Hager

        Slika proizvoda FZ022NM

      • Upute

        Slika Upute International 2015-05-05  | Hager

        Upute International 2015-05-05

        PDF
        3,08 MB
      • Uputstvo za instalaciju

        Slika MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989  | Hager

        MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989

        Uputstvo za instalaciju International 2015-05-28

        PDF
        582,17 kB
        Slika Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung  | Hager

        Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

        Uputstvo za instalaciju International 2010-08-03

        PDF
        228,12 kB
        Slika Uputstvo za instalaciju International 2013-11-15  | Hager

        Uputstvo za instalaciju International 2013-11-15

        PDF
        283,79 kB
      • Priručnik

        Slika Handbook en-GB 2023-03-30  | Hager

        Handbook en-GB 2023-03-30

        Priručnik en-GB 2023-03-30

        PDF
        23,14 MB
      • Deklaracija o usklađenosti

        Slika Declaration  | Hager

        Declaration

        Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

        PDF
        332,34 kB
        Slika Declaration  | Hager

        Declaration

        Deklaracija o usklađenosti International 2021-01-08

        PDF
        289,50 kB
      Više dokumentacije

      Otkrijte više o ovom programu proizvoda

        5
      • 1
        FWB31S - Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x300x161 mm, 36M, QuickConnect, puna vrata
        FWB31S
        Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x300x161 mm, 36M, QuickConnect, puna vrata
      • 2
        FWB32K1 - Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x161 mm
        FWB32K1
        Univers sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x161 mm
      • 3
        FWB32S - Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x550x161 mm, 72M, QuickConnect, puna vrata
        FWB32S
        Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x550x161 mm, 72M, QuickConnect, puna vrata
      • 4
        FWB33S - Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x800x161 mm, 108M, QuickConnect, puna vrata
        FWB33S
        Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x800x161 mm, 108M, QuickConnect, puna vrata
      • 5
        FWB34S - Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x1050x161 mm, 144M, QuickConnect, puna vrata
        FWB34S
        Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x1050x161 mm, 144M, QuickConnect, puna vrata

      Proizvodi i rješenja

      • E-katalog
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi

      Kontakt i podrška

      • Kontaktirajte nas
      • FAQ / Pitanja
      • Alati
      • Trening
      • Newsletter
      • Kontakt osobe

      Više o kompaniji

      • O nama
      • Naše reference
      • Održivost
      • Testirano i pouzdano
      • Vijesti
      • Noviteti

      Ko smo mi

      Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

       

      Više o nama

      • Privatnost
      • Cookies
      • Hagergroup
      • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

      Hager d.o.o.
      Igmanska b.b.
      71320 Vogošća
      Bosna i Hercegovina