Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x550x161 • FWB72S | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • FWB72S

Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x550x161 mm, 168M, QuickConnect, puna vrata

FWB72S

Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x550x161 mm, 168M, QuickConnect, puna vrata FWB72S

EAN
3250612736904
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Panel za uvod za ormar 2 dostupni proizvodi
  • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel 3 dostupni proizvodi
  • Patch panel za ormar 3 dostupni proizvodi
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi
  • Priključne kleme, prolazne 1 dostupni proizvodi
  • Pogledajte više 21 drugi dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Panel za uvod za ormar
  • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel
  • Patch panel za ormar
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
  • Priključne kleme, prolazne
  • Inte­gri­sano polje za tele­ko­mu­ni­ka­cije
  • Utič­nica za ormar
  • Držač doku­me­nata
  • Kompo­nente sistema za raspo­red/po­la­ganje
  • Dodatna oprema za montažu
  • Pokrivna traka
  • Stan­dardni dodaci
  • Montažna ploča za razvodne ormare
  • Montažna šina
  • FZ425

    Uvodnica za kablove, Univers, za IP44/54

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ428

    Uvodnica za kablove, Univers, za leđa ormara 160x205 mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ022NM

    Vrata, perforirana, desna, multimedija za univers IP3X 1100x550mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ022NM2

    Vrata, desna, multimedija za univers IP44 1100x550mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ022NV1

    Vrata, perforirana, desna, za univers IP3X 1100x550mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ12MM

    Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM00K3

    Patch-Panel za 10 RJ45 modula i 2 Integro flow umetka

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM00K4

    Patch-Panel za 24 RJ45 modula

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ597N

    Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KXA04LH

    Klema za fazu 4mm², 800V/32A, na vijak

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM71UK

    Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 1050x250mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UN71TN

    Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 1050x250mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UN72TN

    Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 1050x500mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • VZ00AS

    Schuko utičnica, 3-struka, zakretna 90°, sa tri adaptera

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ794

    Fascikla za dokumente, transparetna, samoljepljiva

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ442B

    Set za spajanje, Univers, vertikalno, 2 polja, za dubine 160/205 mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ890N

    Šina za postavljanje N/Ž ormara, univers, 2m

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UZ25V1

    Kablovski držač, UniversN, 20 komada

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UZ25V2

    Kablovski držač, UniversN, 20 komada

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • S35S

    Poklopac 219 mm, 12 modula, lomljiv

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM00M1

    Multimedijalni set za univers, 3-struka utičnica, patch-panel sa 6xRJ45

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM00M2

    Multimedija set, 3xutičnica, 12xPatch panel i držač kablova

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM00M4

    Multimedija set, 3xutičnica, Patch panel i držač kablova

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM00M0

    Montažna ploča, plastična, za multimedija aplikacije, 175x250mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UT26A

    Montažna ploča, Univers, podesiva do 27mm dubine, 1 red, 115x210x2.5mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UT26B

    Montažna ploča, Univers, podesiva do 27mm dubine, 2 reda, 215x210x2.5mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UN07A

    Noseće šine, UniversN, 1050mm, za ormare od 160mm dubine, set od 2 komada

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UT22B

    DIN šina, izolovana, Univers, 1 polje, 7,5mm, podesiva dubina do 31mm, 11M

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UT22C

    DIN šina, univers, 1 polje, 7,5 mm, izolirana

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UZ01B4

    DIN šina, UniversN, 1 polje, montaža na noseću šinu

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UZ02B4

    DIN šina, UniversN, 2 polja, montaža na noseću šinu

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Veza
  • Broj uvoda za vodiče
    8
Insta­la­cija, montaža
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne
  • Monti­ranje na
    Montaža u zid/PŽ
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    125 A
Oprema
  • Broj šina
    14
  • Broj redova
    7
  • Broj sekcija u širinu
    2
  • Sa bravom
    Ne
  • Ima N klemni blok
    Da
  • Ima klemni blok za uzem­ljenje
    Da
  • Ima montažnu ploču
    Ne
Kapa­citet
  • Broj modula
    168
Funk­cije
  • Ima glavnu zaštitnu sklopku
    Ne
  • Sa uvodima za provod­nike
    Da
Dimen­zije
  • Visina
    1.100 mm
  • Širina
    550 mm
  • Dubina
    165 mm
  • Ugra­đena dubina
    161 mm
  • Broj jedi­nica širine
    24
Poklo­pac, vrata
  • Broj vrata ormara
    1
  • Broj brava
    1
  • Vrsta ručke
    Ručica sa dizajnom šarke
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Ne
Pove­zi­vost
  • Vrsta montaže
    NŽ montaža
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Željezo
  • RAL kod
    9010
  • Boja
    Čista bijela
Sigur­nost
  • Zaštitna klasa
    Izola­cijska klasa II
  • Otpor­nost na udarce IK
    IK09
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP44
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Bez brave
  • Ispi­ti­vanje užarenom žicom
    750 °C

Ekološka vrijednost

Certifikati i dokumenti

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
REACH declaration FWB72S (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FWB72S (english)
PDF
103,84 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FWB72S  | Hager

    Slika proizvoda FWB72S

  • Upute

    Slika Upute International 2015-05-05  | Hager

    Upute International 2015-05-05

    PDF
    3,08 MB
    Slika Upute International 2015-05-08  | Hager

    Upute International 2015-05-08

    PDF
    673,51 kB
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Montageanleitung Klemmenträger  | Hager

    Montageanleitung Klemmenträger

    Uputstvo za instalaciju International 2009-11-26

    PDF
    608,90 kB
  • Priručnik

    Slika Handbook en-GB 2023-03-30  | Hager

    Handbook en-GB 2023-03-30

    Priručnik en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-08-29

    PDF
    143,25 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-09

    PDF
    1,44 MB
Više dokumentacije

Rezervni dio

Pogledajte više

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina