Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 252M, 1100x800x160 FWB73D1
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Integrisano polje za telekomunikacije 2 dostupni proizvodi -
Patch panel za ormar 3 dostupni proizvodi -
Standardni dodaci 2 dostupni proizvodi -
Montažna ploča za razvodne ormare 1 dostupni proizvodi -
Vratni/operacijski panel 3 dostupni proizvodi -
Panel za distributivn ormare 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Visina1.100 mm
-
Širina800 mm
-
Dubina165 mm
-
Debljina bočnog zida1 mm
-
Ingress Protection (IP) klasaIP44
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa II
-
Vrsta zaključavanjaBez brave
-
Broj sekcija u širinu3
-
Broj otvora ploče6
-
Broj redova7
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
BojaČista bijela
-
RAL kod9010
-
ObradaPraškasto ofarbano
-
MaterijalŽeljezo
-
Broj vrata ormara0
-
Broj brava0
-
Vrata/poklopac je proziranNe
-
Nazivna struja In125 A
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FWB73D1
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda FWB73D1
Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 252M, 1100x800x160
PDF -
Upute
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Uputstvo za instalaciju
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Priručnik
Handbook en-GB 2023-03-30
Priručnik en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB