Kućište, univers, 84M, 1107x315x115mm • FWU71L | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Vaša lokacija je u sljedećoj zemlji : Sjedinjene Države
×
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
    witty punjači
    Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
    Saznajte više
    • Rješenja
    • Aplikacija naših rješenja
      • Distribucija energije
      • Upravljanje energijom
      • Upravljanje kablovima
      • Rješenja za sobe
      • Prekidači i utičnice
      • Pametni domovi
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Za Vaš projekat
      • Porodična kuća
      • Kancelarije
      • Hotel
      • Trgovine
      • Višespratnice
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Rješenja za vaš posao
      • Instalateri
      • Projektanti
      • Arhitekti
      • Izrada elektro ormara
      • Sistem integratori
      • Krajnji korisnici
      • Pogledajte sve
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Reference
      witty punjači
      Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Alati
    hagercad
    Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
    Otkrijte više
    • Alati
    • BIM (Building Information Modeling)
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Hagercad 6
      hagercad
      Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
      Otkrijte više
    • Pogledajte sve
  • Inspiracija i informacije
    Katalozi | Brošure
    Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
    Saznajte više
    • Inspiracija i informacije
    • Dokumentacija
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Trening
      Katalozi | Brošure
      Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
      Saznajte više
    • Pogledajte sve
  • Podrška
    Kontakt formular
    Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
    Kontaktirajte nas
    • Podrška
    • Pitanja
      • witty punjači za električna vozila
      • Generalna, opšta pitanja
      • Pogledajte sve
      Kontakt formular
      Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
      Kontaktirajte nas
    • Pogledajte sve
  • O nama
    Naša priča
    Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
    Naš DNK
    • O nama
    • Vijesti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Održivost
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt osobe
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Kontakt
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Newsletter
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Noviteti
      Naša priča
      Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
      Naš DNK
    • Pogledajte sve
  • Pogledajte sve kategorije
Account
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
  • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
  • FWU71L
FWU71L - Kućište, univers, IP30, klasa II, 84M, 1107x315x115mm
FWU71L - Kućište, univers, IP30, klasa II, 84M, 1107x315x115mm

Kućište, univers, IP30, klasa II, 84M, 1107x315x115mm

FWU71L

FWU71L - Kućište, univers, IP30, klasa II, 84M, 1107x315x115mm
FWU71L - Kućište, univers, IP30, klasa II, 84M, 1107x315x115mm
  • Distri­bu­cija ener­gije

Kućište, univers, IP30, klasa II, 84M, 1107x315x115mm FWU71L

EAN
3250610660409
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • Panel za distri­bu­tivn ormare 1 dostupni proizvodi
  • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel 3 dostupni proizvodi
  • Patch panel za ormar 3 dostupni proizvodi
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 1 dostupni proizvodi
  • Inte­gri­sano polje za tele­ko­mu­ni­ka­cije 6 dostupni proizvodi
  • Pogledajte više 11 drugi dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • Panel za distri­bu­tivn ormare
  • Vrat­ni/o­pe­ra­cijski panel
  • Patch panel za ormar
  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
  • Inte­gri­sano polje za tele­ko­mu­ni­ka­cije
  • Utič­nica za ormar
  • ‌Dodatna opre­ma/re­zervni dije­lovi za kleme
  • Dodatna oprema za montažu
  • Pokrivna traka
  • Stan­dardni dodaci
  • Montažna ploča za razvodne ormare
  • Montažna šina
  • UW71U

    Polje, Univers FW, sa DIN šinama, za ormar PŽ od 7 redova, 1050x250mm, QuickCon

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ021NM

    Vrata, perforirana, desna, multimedija za univers IP3X 1100x300mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ021NM2

    Vrata, desna, multimedija za univers IP44 1100x300mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ021NV1

    Vrata, perforirana, desna, za univers IP3X 1100x300mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ12MM

    Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM00K3

    Patch-Panel za 10 RJ45 modula i 2 Integro flow umetka

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM00K4

    Patch-Panel za 24 RJ45 modula

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • FZ597N

    Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM71UK

    Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 1050x250mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UN31TN

    Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 450x250mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UN41TN

    Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 600x250mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UN51TN

    Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 750x250mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UN61TN

    Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 900x250mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UN71TN

    Panel, perforirani, Univers FW, multimedija, 1050x250mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • VZ00AS

    Schuko utičnica, 3-struka, zakretna 90°, sa tri adaptera

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • KN00A

    Adapter, univerzalni, za QuickConnect kleme

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UZ25V2

    Kablovski držač, UniversN, 20 komada

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • VZ405N

    Set za montažu u rigips, Volta

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • S35S

    Poklopac 219 mm, 12 modula, lomljiv

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM00M1

    Multimedijalni set za univers, 3-struka utičnica, patch-panel sa 6xRJ45

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM00M2

    Multimedija set, 3xutičnica, 12xPatch panel i držač kablova

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM00M4

    Multimedija set, 3xutičnica, Patch panel i držač kablova

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UM00M0

    Montažna ploča, plastična, za multimedija aplikacije, 175x250mm

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UN07FN

    Noseće šine, Univers FW, visina 1050mm, set od 2 komada

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
  • UT22C

    DIN šina, univers, 1 polje, 7,5 mm, izolirana

    0,00 €  / *
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    1.142 mm
  • Širina
    343 mm
  • Dubina
    113 mm
  • Debljina bočnog zida
    1 mm
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP30
  • Zaštitna klasa
    Izola­cijska klasa II
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Bez brave
Oprema
  • Broj sekcija u širinu
    1
  • Broj otvora ploče
    2
  • Broj redova
    7
Insta­la­cija, montaža
  • Monti­ranje na
    PŽ montaža, Šuplji zid
  • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
    Ne
Mate­ri­jali
  • Boja
    Čista bijela
  • RAL kod
    9010
  • Mate­rijal
    Željezo
Poklo­pac, vrata
  • Broj vrata ormara
    0
Elek­trična struja
  • Nazivna struja
    125 A

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da

Certifikati i dokumenti

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
REACH declaration FWU71L (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration FWU71L (english)
PDF
103,59 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FWU71L  | Hager

    Slika proizvoda FWU71L

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju International 2021-12-08  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2021-12-08

    PDF
    11,44 MB
  • Priručnik

    Slika Handbook en-GB 2023-04-11  | Hager

    Handbook en-GB 2023-04-11

    Priručnik en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-01-08

    PDF
    289,50 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FWU31S - Univers P/Ž IP30, 36M, 300x500x110 mm
    FWU31S
    Univers P/Ž IP30, 36M, 300x500x110 mm
  • 2
    FWU32K1 - Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x110 mm
    FWU32K1
    Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x110 mm
  • 3
    FWU32S - Univers P/Ž IP30, 72M, 550x500x110 mm
    FWU32S
    Univers P/Ž IP30, 72M, 550x500x110 mm
  • 4
    FWU33S - Univers P/Ž IP30, klasa II, 96 M, 507x815x115mm
    FWU33S
    Univers P/Ž IP30, klasa II, 96 M, 507x815x115mm
  • 5
    FWU41S - Univers P/Ž IP30, klasa II, 48 M, 657x315x115mm
    FWU41S
    Univers P/Ž IP30, klasa II, 48 M, 657x315x115mm

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina