The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
  • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
  • FZ021NM
  • Distri­bu­cija ener­gije

Vrata, perforirana, desna, multimedija za univers IP3X 1100x300mm FZ021NM

EAN
7611912539446
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Vrata, perforirana, desna, multimedija za univers IP3X 1100x300mm

FZ021NM

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Opcionalni dodaci

  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje 2 dostupni proizvodi
  • Držač doku­me­nata 1 dostupni proizvodi

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 6 dostupni proizvodi

Kompletirajte vaš sistem

  • ‌Sistem za zaklju­ča­vanje
  • Držač doku­me­nata
  • FZ597

    Brava, Univers, sa 2 ključa, za IP43

    0,00 €  / *
  • FZ597N

    Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare

    0,00 €  / *
  • FZ794

    Fascikla za dokumente, transparetna, samoljepljiva

    0,00 €  / *

Vezani proizvodi

  • FWU71S

    Univers P/Ž IP30, 84M, 300x1100x110 mm

    0,00 €  / *
  • FWB71S

    Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x300x161 mm, 84M, QuickConnect, puna vrata

    0,00 €  / *
  • FWB71D

    Univers, 7 redova, prazan, 84 modula

    0,00 €  / *
  • FWB71D1

    Univers, prazan bez vrata, N/Ž, IP30, klasa II, 168M, 1100x300x161mm

    0,00 €  / *
  • FWU71D

    Univers P/Ž, prazan sa vratima, IP30, klasa II, 84M, 1107x315x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU71L

    Kućište, univers, IP30, klasa II, 84M, 1107x315x115mm

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    1.069 mm
  • Širina
    269 mm
  • Dubina
    12 mm
Poklo­pac, vrata
  • Vrata/pok­lopac je proziran
    Ne
  • Broj vrata ormara
    1
  • Vrsta vrata ormara
    Perfo­ri­rana vrata
  • Vrsta ručke
    Ručica sa dizajnom šarke
  • Broj brava
    0
Mate­ri­jali
  • RAL kod
    9010
  • Boja
    Čista bijela
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika
  • Obrada
    Praškasto ofar­bano
Arhi­tek­tura
  • Položaj vrata ormara
    Desno
Sigur­nost
  • Ingress Protec­tion (IP) klasa
    IP3X
  • Vrsta zaklju­ča­vanja
    Bravica
Oprema
  • Broj sekcija u širinu
    1
  • Broj redova
    7

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

Hager REACH declaration FZ021NM
PDF
Hager RoHS report FZ021NM
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika FZ021NM  | Hager

    Slika proizvoda FZ021NM

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet FZ021NM  | Hager

    Hager Product data sheet FZ021NM

    Vrata, perforirana, desna, multimedija za univers IP3X 1100x300mm

    PDF
  • Upute

    Slika Upute International 2015-05-05  | Hager

    Upute International 2015-05-05

    PDF
    3,08 MB
  • Uputstvo za instalaciju

    Slika MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989  | Hager

    MA uni. - f. FZ980, FZ981, FZ982, FZ983, FZ984, FZ985, FZ986, FZ987, FZ988, FZ989

    Uputstvo za instalaciju International 2015-05-28

    PDF
    582,17 kB
    Slika Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung  | Hager

    Montageanleitung f. Elastikpuffer Tür Anwendung

    Uputstvo za instalaciju International 2010-08-03

    PDF
    228,12 kB
    Slika Uputstvo za instalaciju International 2013-11-15  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2013-11-15

    PDF
    283,79 kB
  • Priručnik

    Slika Handbook en-GB 2023-03-30  | Hager

    Handbook en-GB 2023-03-30

    Priručnik en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-01-08

    PDF
    289,50 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FZ597 - Brava, Univers, sa 2 ključa, za IP43
    FZ597
    Brava, Univers, sa 2 ključa, za IP43
  • 2
    FZ597N - Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare
    FZ597N
    Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare
  • 3
    FWB74S - Nadgradni ormar (N/Ž) univers, IP44, 1100x1050x161 mm, 336M, ZKII, QuickConnect
    FWB74S
    Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x800x161 mm, 336M, QuickConnect, puna vrata
  • 4
    FWB73S - Nadgradni ormar (N/Ž) univers, IP44, 1100x800x161 mm, 252M, ZKII, QuickConnect
    FWB73S
    Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x800x161 mm, 252M, QuickConnect, puna vrata
  • 5
    FWB72S - Nadgradni ormar (N/Ž) univers, IP44, 1100x550x161 mm, 168M, ZKII, QuickConnect
    FWB72S
    Ormar, Univers, IP44, NŽ, 1100x550x161 mm, 168M, QuickConnect, puna vrata

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina