Nadgradni ormar (N/Ž) univers, IP44, 500x800x161 mm, 108M, ZKII, QuickConnect FWB33S
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Integrisano polje za telekomunikacije 2 dostupni proizvodi -
Patch panel za ormar 3 dostupni proizvodi -
Standardni dodaci 2 dostupni proizvodi -
Montažna ploča za razvodne ormare 1 dostupni proizvodi -
Vratni/operacijski panel 3 dostupni proizvodi -
Komponente sistema za raspored/polaganje 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
-
Broj uvoda za vodiče12
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
-
Montiranje naNadgradna/NŽ
-
Nazivna struja In125 A
-
Broj šina9
-
Broj redova3
-
Broj sekcija u širinu3
-
Sa bravomNe
-
Ima N klemni blokDa
-
Ima klemni blok za uzemljenjeDa
-
Ima montažnu pločuNe
-
Broj modula108
-
Ima glavnu zaštitnu sklopkuNe
-
Sa uvodima za provodnikeDa
-
Visina500 mm
-
Širina800 mm
-
Dubina165 mm
-
Ugrađena visina500 mm
-
Ugrađena širina800 mm
-
Ugrađena dubina161 mm
-
Broj jedinica širine36
-
Broj vrata ormara2
-
Broj brava1
-
Vrsta ručkeRučica sa dizajnom šarke
-
Vrata/poklopac je proziranNe
-
Vrsta vrata ormaraJedna vrata
-
Vrsta montažeNŽ montaža
-
MaterijalŽeljezo
-
RAL kod9010
-
BojaČista bijela
-
Zaštitna klasaIzolacijska klasa II
-
Otpornost na udarce IKIK09
-
Ingress Protection (IP) klasaIP44
-
Vrsta zaključavanjaBravica, Bez brave
-
Ispitivanje užarenom žicom750 °C
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FWB33S
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda FWB33S
Ormar, Univers, IP44, NŽ, 500x800x161 mm, 108M, QuickConnect, puna vrata
PDF -
Upute
Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ
VZxxx / KNxxx
PDF673,51 kB -
Uputstvo za instalaciju
Mounting instruction for FWB / FP / ZB enclosure
Wall- / door- and flange mounting
PDF1,88 MB -
Priručnik
Handbook en-GB 2023-03-30
Priručnik en-GB 2016-02-10
PDF23,14 MB
Technical manual for FWB enclosures
Surface boards and accessories (EN)
PDF34,45 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2022-03-09
PDF1,44 MB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF1,07 MB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF951,28 kB