The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Početna stranica
  • Katalog
  • Distri­bu­cija ener­gije
  • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
  • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
  • UW81U
  • Distri­bu­cija ener­gije

Polje, Univers, sa DIN šinama, za ormar PŽ od 8 redova, 1200x250mm, quickconnect UW81U

EAN
3250612739349
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava

Polje, Univers, sa DIN šinama, za ormar PŽ od 8 redova, 1200x250mm, quickconnect

UW81U

  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Kompatibilni proizvodi

  • Vezani proizvodi 2 dostupni proizvodi

Vezani proizvodi

  • FWU81D

    Univers, 1x8 redova, prazan, IP30, klasa II, 1257x315x115mm

    0,00 €  / *
  • FWU81L

    Kućište, univers, IP30, klasa II, 96M, 1257x315x115mm

    0,00 €  / *

Tehničke karakteristike

Dimen­zije
  • Visina
    1.200 mm
  • Širina
    250 mm
  • Dubina
    84 mm
Oprema
  • Broj sekcija u širinu
    1
  • Broj redova
    8
  • Broj šina
    8
  • Ima montažnu ploču
    Ne
Kapa­citet
  • Broj modula
    96
Mate­ri­jali
  • RAL kod
    9010
Opseg ispo­ruke
  • Sa poklopcem
    Da
Tekst
  • Klema
    Sa N-PE stezaljkom

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da

Certifikati i dokumenti

PEP dokument en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UW81U
PDF
Hager RoHS report UW81U
PDF

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika UW81U  | Hager

    Slika proizvoda UW81U

  • Product datasheet

    Slika Hager Product data sheet UW81U  | Hager

    Hager Product data sheet UW81U

    Polje, Univers, sa DIN šinama, za ormar PŽ od 8 redova, 1200x250mm, quickconnect

    PDF
  • Priručnik

    Slika Handbook en-GB 2023-04-11  | Hager

    Handbook en-GB 2023-04-11

    Priručnik en-GB 2023-04-11

    PDF
    5,83 MB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Slika Declaration  | Hager

    Declaration

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-01-08

    PDF
    289,50 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    FZ597 - Brava, Univers, sa 2 ključa, za IP43
    FZ597
    Brava, Univers, sa 2 ključa, za IP43
  • 2
    FZ597N - Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare
    FZ597N
    Cilindar brave, Univers, br.1242E, sa 2 ključa, za IP44 ormare
  • 3
    VZ405N - Set za montažu u rigips, Volta
    VZ405N
    Set za montažu u rigips, Volta
  • 4
    FZ450 - Brava trokut, univers, 7 mm, sa ključem, za ormar IP44
    FZ450
    Brava trokut, univers, 7 mm, sa ključem, za ormar IP44
  • 5
    FZ449 - Brava, univers, dvobrada, 3 mm, sa ključem, za ormar IP44
    FZ449
    Brava, univers, dvobrada, 3 mm, sa ključem, za ormar IP44

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina