Nosač sa montažnom pločom, 1200x250mm • UM81UK | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • Distri­bu­cija ener­gije
            • Mali razvodni ormari do 160 A i multi­me­dija ormari
            • Ugrad­ni/mon­taža u šuplji zid ormari i dodatna oprema
            • UM81UK
            UM81UK - Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 1200x250mm
            UM81UK - Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 1200x250mm

            Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 1200x250mm

            UM81UK

            UM81UK - Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 1200x250mm
            UM81UK - Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 1200x250mm
            • Distri­bu­cija ener­gije

            Nosač sa montažnom pločom za multimedija aplikacije, 1200x250mm UM81UK

            EAN
            3250610660898
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            • Više proizvoda
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • Modu­larni priključak 2 dostupni proizvodi
            • Patch panel za ormar 1 dostupni proizvodi
            • Dodatna oprema za montažu 1 dostupni proizvodi
            • Stan­dardni dodaci 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Modu­larni priključak
            • Patch panel za ormar
            • Dodatna oprema za montažu
            • Stan­dardni dodaci
            • TN002S

              Konektor RJ45 Cat.6 STP montaža na DIN šinu

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • TN004S

              Konektor RJ45 Cat.5 UTP montaža na DIN šinu

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • FZ12MM

              Patch panel (E-Dat), sa 12mjesta, univerzalni, 6xRJ45, sa nosačima za DIN šinu

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • VZ306

              Set za fiksiranje multimedija montažne ploče

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu
            • VZ314RJ

              RJ45 modul, univerzalni, Cat.6a, 10GBit, klasa EA, 180°

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Dimen­zije
            • Visina
              1.200 mm
            • Širina
              250 mm
            • Dubina
              52 mm
            Oprema
            • Broj sekcija u širinu
              1
            Mate­ri­jali
            • RAL kod
              9010

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da
            Bez halogena Da

            Certifikati i dokumenti

            REACH declaration UM81UK (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UM81UK (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika UM81UK  | Hager

              Slika proizvoda UM81UK

            • Priručnik

              Slika Handbook en-GB 2023-03-30  | Hager

              Handbook en-GB 2023-03-30

              Priručnik en-GB 2023-03-30

              PDF
              23,14 MB
              Slika Handbook en-GB 2023-04-11  | Hager

              Handbook en-GB 2023-04-11

              Priručnik en-GB 2023-04-11

              PDF
              5,83 MB
            Više dokumentacije

            Otkrijte više o ovom programu proizvoda

              5
            • 1
              FWU31S - Univers P/Ž IP30, 36M, 300x500x110 mm
              FWU31S
              Univers P/Ž IP30, 36M, 300x500x110 mm
            • 2
              FWU32K1 - Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x110 mm
              FWU32K1
              Univers P/Ž sa multimedijalnim poljem, IP31, 3 reda, 550x500x110 mm
            • 3
              FWU32S - Univers P/Ž IP30, 72M, 550x500x110 mm
              FWU32S
              Univers P/Ž IP30, 72M, 550x500x110 mm
            • 4
              FWU33S - Univers P/Ž IP30, klasa II, 96 M, 507x815x115mm
              FWU33S
              Univers P/Ž IP30, klasa II, 96 M, 507x815x115mm
            • 5
              FWU41S - Univers P/Ž IP30, klasa II, 48 M, 657x315x115mm
              FWU41S
              Univers P/Ž IP30, klasa II, 48 M, 657x315x115mm

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina