Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 700x600 mm FN029E
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
DIN šina 2 dostupni proizvodi -
Sabirnica 18 dostupni proizvodi -
Komponente za ožičenje, ulaz i pričvršćavanje kabla 3 dostupni proizvodi -
Poklopac modularnih izreza za ormar 11 dostupni proizvodi -
Konstruktivni element za modularne uređaje 15 dostupni proizvodi -
Perforirani sistemi kanala 1 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina120 mm
-
Širina600 mm
-
Dubina700 mm
Oprema
-
Sa ulazom za kabalNe
-
Sa odzračenošćuNe
Materijali
-
MaterijalŽeljezo
-
BojaČista bijela
Instalacija, montaža
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
Arhitektura
-
Prikladno krovne gredeDa
-
Pogodno za montažu na tluDa
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FN029E
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda FN029E
Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 700x600 mm
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Više dokumentacije