Vrata, Quadro+, puna, 2100x700 mm • FN507E | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • E-katalog
    0
    Pogledajte sve

    Nema traženog proizvoda ""

      Kategorije proizvoda
      0

      Nema tražene kategorije ""

        Prijedlozi za pretragu

        Nema traženih prijedloga ""

          Drugi sadržaj
          0
          Pogledajte sve

          Nema traženog proizvoda ""

            Download
            0
            Pogledajte sve

            Nema rezultata za vašu pretragu ""

            Menu
            • Katalog
            • Rješenja
              witty punjači
              Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
              Saznajte više
              • Rješenja
              • Aplikacija naših rješenja
                • Distribucija energije
                • Upravljanje energijom
                • Upravljanje kablovima
                • Rješenja za sobe
                • Prekidači i utičnice
                • Pametni domovi
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Za Vaš projekat
                • Porodična kuća
                • Kancelarije
                • Hotel
                • Trgovine
                • Višespratnice
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Rješenja za vaš posao
                • Instalateri
                • Projektanti
                • Arhitekti
                • Izrada elektro ormara
                • Sistem integratori
                • Krajnji korisnici
                • Pogledajte sve
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Reference
                witty punjači
                Nova serija punjača za električna vozila za svaku potrebu. witty start, solar, share, park...
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Alati
              hagercad
              Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
              Otkrijte više
              • Alati
              • BIM (Building Information Modeling)
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Hagercad 6
                hagercad
                Jednostavno planiranje uz moderni alat - hagercad.
                Otkrijte više
              • Pogledajte sve
            • Inspiracija i informacije
              Katalozi | Brošure
              Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
              Saznajte više
              • Inspiracija i informacije
              • Dokumentacija
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Trening
                Katalozi | Brošure
                Preuzmite naše kataloge, brošure i flyere.
                Saznajte više
              • Pogledajte sve
            • Podrška
              Kontakt formular
              Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
              Kontaktirajte nas
              • Podrška
              • Pitanja
                • witty punjači za električna vozila
                • Generalna, opšta pitanja
                • Pogledajte sve
                Kontakt formular
                Pošaljite nam vaša pitanja, zahtjeve i komentare putem kontakt formulara.
                Kontaktirajte nas
              • Pogledajte sve
            • O nama
              Naša priča
              Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
              Naš DNK
              • O nama
              • Vijesti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Održivost
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt osobe
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Kontakt
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Newsletter
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Noviteti
                Naša priča
                Saznajte više o Hageru, brendu Hager Grupe, našoj misiji, viziji i vrijednostima.
                Naš DNK
              • Pogledajte sve
            • Pogledajte sve kategorije
            Account
            • Katalog
            • FN507E
            Trenutna pretraga
            Slika Filter  | Hager Filter
            Slika Filter  | Hager Filter
            ProizvodiPrikaz

            Najpopularniji proizvodi

            5
            1
            KDN380A - Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm², 12M
            KDN380A
            Sabirnica, viličasta, 3P, 80A, 16mm², 12M
            2
            CDA225D - FID zaštitna sklopka 2P 25A 30mA tip A
            CDA225D
            FID zaštitna sklopka 2P 25A 30mA tip A
            3
            VZ522 - Nosač PE/N-klema, Volta, 2x17 klemnih mjesta
            VZ522
            Nosač PE/N-klema, Volta, 2x17 klemnih mjesta
            4
            GTVR400 - Ugrabena kutija, 8M, 45x45mm, za podne kutije Q12/R12/R10
            GTVR400
            Ugrabena kutija, 8M, 45x45mm, za podne kutije Q12/R12/R10
            5
            WXF160V - Utičnica Schuko, gallery, 2P+E, zelena
            WXF160V
            Utičnica Schuko, gallery, 2P+E, zelena
            FN507E - Vrata, Quadro+, puna, 2100x700 mm
            FN507E - Vrata, Quadro+, puna, 2100x700 mm
            FN507E - Vrata, Quadro+, puna, 2100x700 mm

            Vrata, Quadro+, puna, 2100x700 mm

            FN507E

            FN507E - Vrata, Quadro+, puna, 2100x700 mm
            FN507E - Vrata, Quadro+, puna, 2100x700 mm
            FN507E - Vrata, Quadro+, puna, 2100x700 mm

            Vrata, Quadro+, puna, 2100x700 mm FN507E

            EAN
            3250610189788
            Pakovanje
            1 Komad
            Cijena
            na zahtjev

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Dodajte u listu
            Dodajte u listu

            Prijava za kreaciju liste proizvoda

            Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

            Kreirajte račun Prijava
            • Dodaci
            • Tehničke karakteristike
            • Ekološka vrijednost
            • Dokumentacija
            Preuzmite tehnički list

            Kompletirajte vaš sistem

            Opcionalni dodaci

            • Držač doku­me­nata 1 dostupni proizvodi

            Kompletirajte vaš sistem

            • Držač doku­me­nata
            • FZ794

              Fascikla za dokumente, transparetna, samoljepljiva

              0,00 €  / *
              Dodajte u listu
              Dodajte u listu

            Tehničke karakteristike

            Poklo­pac, vrata
            • Vrata/pok­lopac je proziran
              Ne
            • Broj vrata ormara
              1
            • Broj brava
              1
            Mate­ri­jali
            • RAL kod
              9010
            • Boja
              Čista bijela
            Oprema
            • Broj sekcija u širinu
              2
            Sigur­nost
            • Zaštitna klasa
              Izola­cijska klasa I
            • Vrsta zaklju­ča­vanja
              3-strano 7 mm

            Ekološka vrijednost

            Usklađeno sa RoHS Da

            Certifikati i dokumenti

            PEP dokument en-GB 2024-11-15
            PDF
            242,30 kB
            REACH declaration FN507E (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration FN507E (english)
            PDF
            103,84 kB

            Downloadi

            • Slika proizvoda

              Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

              Slika FN507E  | Hager

              Slika proizvoda FN507E

            • Upute

              Slika Upute International 2024-12-04  | Hager

              Upute International 2024-12-04

              PDF
              3,97 MB
            • Deklaracija o usklađenosti

              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

              PDF
              360,17 kB
              Slika Declaration  | Hager

              Declaration

              Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

              PDF
              348,14 kB
              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

              PDF
              393,09 kB
              Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

              Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

              PDF
              380,56 kB
            Više dokumentacije

            Proizvodi i rješenja

            • E-katalog
            • Distribucija energije
            • Upravljanje energijom
            • Upravljanje kablovima
            • Rješenja za sobe
            • Prekidači i utičnice
            • Pametni domovi

            Kontakt i podrška

            • Kontaktirajte nas
            • FAQ / Pitanja
            • Alati
            • Trening
            • Newsletter
            • Kontakt osobe

            Više o kompaniji

            • O nama
            • Naše reference
            • Održivost
            • Testirano i pouzdano
            • Vijesti
            • Noviteti

            Ko smo mi

            Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

             

            Više o nama

            • Privatnost
            • Cookies
            • Hagergroup
            • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

            Hager d.o.o.
            Igmanska b.b.
            71320 Vogošća
            Bosna i Hercegovina