The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • FN451E
    EAN
    3250610190555
    Pakovanje
    1 Komad

    Postolje, Quadro, 700x600 mm, V100 mm FN451E

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Postolje, Quadro, 700x600 mm, V100 mm

    FN451E

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Opcionalni dodaci

    • Bočni/s­tražnji panel 1 dostupni proizvodi
    • Osno­va/bazni element 1 dostupni proizvodi

    Kompletirajte vaš sistem

    • Bočni/s­tražnji panel
    • Osno­va/bazni element
    • FN367E

      Bočni panel, Quadro+, 2100x600 mm

      0,00 €  / *
    • FN430E

      Set za postolje, Quadro.Plus

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      100 mm
    • Širina
      700 mm
    • Dubina
      600 mm
    Oprema
    • Baza ormara
      Profil za stabi­li­za­ciju baze/os­nove
    Sigur­nost
    • Zaštitna klasa
      Izola­cijska klasa I
    Insta­la­cija, montaža
    • Pogodno za kori­štenje na otvo­re­nom/vani
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Boja
      Praš­njavo siva
    • Mate­rijal
      Željezo

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FN451E
    PDF
    RoHS report FN451E
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FN451E  | Hager

      Slika proizvoda FN451E

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FN451E  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FN451E

      Postolje, Quadro, 700x600 mm, V100 mm

      PDF
    • Upute

      Slika Upute International 2024-12-04  | Hager

      Upute International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina