Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 700x800 mm FN013E
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Opcionalni dodaci
-
Sabirnica 18 dostupni proizvodi -
Ventilacijska ploča 5 dostupni proizvodi -
Standardni dodaci 1 dostupni proizvodi -
Dodatna oprema za montažu 3 dostupni proizvodi -
Poklopac/identifikacijska traka 1 dostupni proizvodi -
Osnova/bazni element 2 dostupni proizvodi
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Dimenzije
-
Visina120 mm
-
Širina800 mm
-
Dubina700 mm
Materijali
-
MaterijalŽeljezo
-
BojaČista bijela
Instalacija, montaža
-
Pogodno za korištenje na otvorenom/vaniNe
Arhitektura
-
Pogodno za montažu na tluDa
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda FN013E
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda FN013E
Gornji/donji okvir, Quadro Plus, 700x800 mm
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Deklaracija o usklađenosti International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22
PDF382,23 kB
Više dokumentacije