The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • FN093E
    EAN
    3250610189658
    Pakovanje
    1 Komad

    Panel, za ulaz kablova, Quadro, 700x800 mm FN093E

    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Panel, za ulaz kablova, Quadro, 700x800 mm

    FN093E

    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Tehničke karakteristike

    Dimen­zije
    • Visina
      18 mm
    • Širina
      700 mm
    • Dubina
      800 mm
    Arhi­tek­tura
    • Fabrički otis­nuto
      Ne
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Željezo
    • Obrada
      Praškasto ofar­bano
    • RAL kod
      9010
    • Boja
      Čista bijela

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - quadro 5 1260x900 (English)
    PDF
    16,08 MB
    REACH declaration FN093E
    PDF
    RoHS report FN093E
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika FN093E  | Hager

      Slika proizvoda FN093E

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda FN093E  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda FN093E

      Panel, za ulaz kablova, Quadro, 700x800 mm

      PDF
    • Upute

      Slika Upute International 2024-12-04  | Hager

      Upute International 2024-12-04

      PDF
      3,97 MB
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

      PDF
      348,14 kB
      Slika Declaration  | Hager

      Declaration

      Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-26

      PDF
      360,17 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

      PDF
      393,09 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti International 2024-02-15

      PDF
      380,56 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-17  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-17

      PDF
      399,41 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-17  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2024-09-17

      PDF
      394,42 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-07

      PDF
      441,44 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-07  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-04-07

      PDF
      461,69 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      382,23 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      632,18 kB
      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-07-22

      PDF
      446,27 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina