EAN
4011334437055
Pakovanje
1 Komad
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Napon
-
Radni napon230 - 230 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
Dimenzije
-
Ugrađena dubina32 mm
-
Visina71 mm
-
Širina71 mm
-
Dubina33,20 mm
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTaster
Snaga
-
Potrošnja energije u stanju pripravnosti (standby)0,30 W
Rasvjeta
-
Dimabilna LED svjetiljka od 230 V3 - 250 W
Uvjeti korištenja
-
Radna temperatura-5 - 45 °C
Kapacitet
-
Broj modula0
Tekst
-
Način instalacijeSa kralama
-
OsiguračZaštita od kratkog spoja i preopterećenja (elektronički osigurač)
-
Princip dimanjaAutomatsko postavljanje principa rada ovisnog o opterećenju (proces automatske detekcije), Ukjučenje faze ili isključenje prema vrsti opterećenja, samoučeće
-
Rad i kontrolaNema Bluetooth sučelja/intefejsa
-
Ulaz jedinice za proširenjeSa ulazom jedinice za proširenje za taster (NO kontakt), rad na jednoj površini i jedinica za proširenje senzora pokreta
-
Vrsta vezeSa vijčanim stezaljkama
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 85421201
-
Uputstvo za instalaciju
Uputstvo za instalaciju en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-17
PDF296,97 kBDeclaration of Conformity
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-17
PDF292,67 kBDeklaracija o usklađenosti en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Više dokumentacije