The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 505601
    EAN
    4011334289005
    Pakovanje
    10 Komadi

    Taster, jezgro, izmjenični kontakt, za hotelski odlagač kartice 505601

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Taster, jezgro, izmjenični kontakt, za hotelski odlagač kartice

    505601

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (12)
    Previous
    Previous
    16408989
    16408989
    Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, S.1/B.3/B.7, p.bijela
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16401909
    16401909
    Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natpisom, S.1/B.3/B.7, pb
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16401606
    16401606
    Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indikacijom i natpisom, B.3/B.7, ant
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16401404
    16401404
    Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indikacijom i natpisom, B.7, alu
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16406089
    16406089
    Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, p.bijela p
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16406086
    16406086
    Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, antracit p
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače 9 dostupni proizvodi

    Obavezni dodatak

    • 16408989

      Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, S.1/B.3/B.7, p.bijela

      0,00 €  / *
    • 16401909

      Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natpisom, S.1/B.3/B.7, pb

      0,00 €  / *
    • 16401606

      Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indikacijom i natpisom, B.3/B.7, ant

      0,00 €  / *
    • 16401404

      Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indikacijom i natpisom, B.7, alu

      0,00 €  / *
    • 16406089

      Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, p.bijela p

      0,00 €  / *
    • 16406086

      Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, antracit p

      0,00 €  / *
    • 16406084

      Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, aluminij p

      0,00 €  / *
    • 16417109

      Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.1, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16417106

      Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 16417103

      Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.5, aluminij mat

      0,00 €  / *
    • 16417104

      Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.5, n.čelik mat

      0,00 €  / *
    • 16408982

      Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natpisom, S.1, bijela sjajn

      0,00 €  / *

    Kompletirajte vaš sistem

    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače
    • 1675

      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva

      0,00 €  / *
    • 167504

      Sijalica sa N klemom, 230V/0, 4mA, modularni umetak, narandžasta

      0,00 €  / *
    • 1686

      LED-lampica, modul umetak, bijela

      0,00 €  / *
    • 168601

      LED sijalica za prekidač/taster, kontrola rasvjete, 230V/0.40mA, crna

      0,00 €  / *
    • 1687

      LED-lampica, modul umetak, plava

      0,00 €  / *
    • 1676

      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, smeđa

      0,00 €  / *
    • 167602

      Sijalica sa N klemom, 12V/65mA, modularni umetak, žuta

      0,00 €  / *
    • 167601

      Sijalica sa N klemom, 24V/35mA, modularni umetak, zelena

      0,00 €  / *
    • 167603

      Sijalica sa N klemom, 48V/25mA, modularni umetak, crvena

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      2 A
    • Trenu­tačna kontaktna struja
      2 A
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Hotelska kartica
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      41 mm
    • Ugra­đena dubina
      31,20 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      0
    • Vrsta tastera
      Taster
    • Sa povratnim signalnim kontaktom
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    REACH declaration 505601
    PDF
    RoHS report 505601
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 505601  | Hager

      Slika proizvoda 505601

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 505601  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 505601

      Taster, jezgro, izmjenični kontakt, za hotelski odlagač kartice

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      401,58 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina