The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Katalog
    • Rješenja
    • Alati
    • Inspiracija i informacije
    • Podrška
    • O nama
    Account
    • Početna stranica
    • Katalog
    • 505102
    EAN
    4011334288978
    Pakovanje
    10 Komadi

    Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice 505102

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice

    505102

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (12)
    Previous
    Previous
    16408989
    16408989
    Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, S.1/B.3/B.7, p.bijela
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16401909
    16401909
    Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natpisom, S.1/B.3/B.7, pb
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16401606
    16401606
    Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indikacijom i natpisom, B.3/B.7, ant
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16401404
    16401404
    Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indikacijom i natpisom, B.7, alu
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16406089
    16406089
    Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, p.bijela p
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16406086
    16406086
    Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, antracit p
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače 9 dostupni proizvodi

    Obavezni dodatak

    • 16408989

      Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, S.1/B.3/B.7, p.bijela

      0,00 €  / *
    • 16401909

      Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natpisom, S.1/B.3/B.7, pb

      0,00 €  / *
    • 16401606

      Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indikacijom i natpisom, B.3/B.7, ant

      0,00 €  / *
    • 16401404

      Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indikacijom i natpisom, B.7, alu

      0,00 €  / *
    • 16406089

      Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, p.bijela p

      0,00 €  / *
    • 16406086

      Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, antracit p

      0,00 €  / *
    • 16406084

      Centralna ploča za odlagač hot.kartice, s indik. i simbolom, Q.1/Q.3, aluminij p

      0,00 €  / *
    • 16417109

      Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.1, p.bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16417106

      Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.1, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 16417103

      Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.5, aluminij mat

      0,00 €  / *
    • 16417104

      Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natp, K.5, n.čelik mat

      0,00 €  / *
    • 16408982

      Centralna ploča za odlagač hotel.kartice, s indik. i natpisom, S.1, bijela sjajn

      0,00 €  / *

    Kompletirajte vaš sistem

    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače
    • 1675

      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva

      0,00 €  / *
    • 167504

      Sijalica sa N klemom, 230V/0, 4mA, modularni umetak, narandžasta

      0,00 €  / *
    • 1686

      LED-lampica, modul umetak, bijela

      0,00 €  / *
    • 168601

      LED sijalica za prekidač/taster, kontrola rasvjete, 230V/0.40mA, crna

      0,00 €  / *
    • 1687

      LED-lampica, modul umetak, plava

      0,00 €  / *
    • 1676

      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, smeđa

      0,00 €  / *
    • 167602

      Sijalica sa N klemom, 12V/65mA, modularni umetak, žuta

      0,00 €  / *
    • 167601

      Sijalica sa N klemom, 24V/35mA, modularni umetak, zelena

      0,00 €  / *
    • 167603

      Sijalica sa N klemom, 48V/25mA, modularni umetak, crvena

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      2 A
    • Trenu­tačna kontaktna struja
      2 A
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Hotelska kartica
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Obrada
      Neobra­đeno
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      41 mm
    • Ugra­đena dubina
      31,20 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      0
    • Vrsta tastera
      Taster
    • Sa povratnim signalnim kontaktom
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACH declaration 505102
    PDF
    RoHS report 505102
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 505102  | Hager

      Slika proizvoda 505102

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 505102  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 505102

      Taster, jezgro, NO, za hotelski odlagač kartice

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      401,58 kB
    Više dokumentacije

    Proizvodi i rješenja

    • E-katalog
    • Distribucija energije
    • Upravljanje energijom
    • Upravljanje kablovima
    • Rješenja za sobe
    • Prekidači i utičnice
    • Pametni domovi

    Kontakt i podrška

    • Kontaktirajte nas
    • FAQ / Pitanja
    • Alati
    • Trening
    • Newsletter
    • Kontakt osobe

    Više o kompaniji

    • O nama
    • Naše reference
    • Održivost
    • Testirano i pouzdano
    • Vijesti
    • Noviteti

    Ko smo mi

    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina