• 503203
    EAN
    4011334030430
    Pakovanje
    10 Komadi

    Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama 503203

    Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog

    Prijava za kreaciju liste proizvoda

    Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

    Kreirajte račun Prijava

    Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama

    503203

    • Dodaci
    • Tehničke karakteristike
    • Ekološka vrijednost
    • Dokumentacija
    Preuzmite tehnički list

    Kompletirajte vaš sistem

    Obavezni dodaci

    Pogledajte sve (107)
    Previous
    Previous
    16206084
    16206084
    Tipka, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16288989
    16288989
    Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela sjajna
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16281909
    16281909
    Tipka, sa 5 simbola i poljem za natpis, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16281606
    16281606
    Tipka, sa 5 simbola i poljem za natpis, B.3/B.7, antracit mat
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16281404
    16281404
    Tipka, sa 5 simbola i poljem za natpis, B.7, aluminij mat, lakirano
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu
    16216089
    16216089
    Tipka s narandžastom/prozirnom indikacijom , Q.1/Q.3, p.bijela pliš
    Dodajte u listu
    Dodajte u listu

    Opcionalni dodaci

    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače 9 dostupni proizvodi

    Obavezni dodatak

    • 14267004

      Tipka sa poljem za natpis, K.5, nehrđajući čelik, metalna mat površina

      0,00 €  / *
    • 16206069

      Tipka, sa simbolom ključa, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 16206059

      Tipka, sa simbolom zvona, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 16206049

      Tipka, sa simbolom svjetla, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 16211404

      Tipka, sa 5 simbola, B.7, aluminij mat

      0,00 €  / *
    • 16211606

      Tipka, sa 5 simbola, B.3/B.7, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 16211909

      Tipka, sa 5 simbola, S.1/B.3/B.7, polarna bijela mat, plastika

      0,00 €  / *
    • 16218982

      Tipka, sa 5 simbola, S.1, bijela sjajna

      0,00 €  / *
    • 16286074

      Tipka, sa indikacijom, poljem za natpis i simbolom "zvona", Q.1/Q.3, aluminij

      0,00 €  / *
    • 16286076

      Tipka, sa indikacijom, poljem za natpis i simbolom "zvona", Q.1/Q.3, antracit pl

      0,00 €  / *
    • 16286079

      Tipka, sa indikacijom, poljem za natpis i simbolom "zvona", Q.1/Q.3, p.bijela pl

      0,00 €  / *
    • 16286084

      Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, Q.1/Q.3, aluminij pliš, lakirano

      0,00 €  / *
    • 16286086

      Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, Q.1/Q.3, antracit pliš

      0,00 €  / *
    • 16286089

      Tipka, sa indikacijom i poljem za natpis, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 16202025

      Tipka, sa simbolom zvona, R.1/R.3, crna sjajna

      0,00 €  / *
    • 16511969

      Tipka, sa indikacijom i dodirnim simbolom "ključ", S.1/B.3/B.7, p.bijela mat

      0,00 €  / *
    • 16511949

      Tipka, sa indikacijom i dodirnim simbolom "svjetlo", S.1/B.3/B.7, p.bijela mat

      0,00 €  / *
    • 16611949

      Tipka, prilagođena za hendikepirane osobe, S.1/B.3/B.7, p.bijela mat

      0,00 €  / *
    • 16266089

      Tipka, sa poljem za natpis, Q.1/Q.3, polarna bijela pliš

      0,00 €  / *
    • 16202069

      Tipka, sa simbolom zvona, R.1/R.3, polarna bijela sjajna

      0,00 €  / *

    Kompletirajte vaš sistem

    • Umetak za ilumina­ci­ju/o­s­vjet­ljenje za preki­dače
    • 1675

      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, siva

      0,00 €  / *
    • 167504

      Sijalica sa N klemom, 230V/0, 4mA, modularni umetak, narandžasta

      0,00 €  / *
    • 1686

      LED-lampica, modul umetak, bijela

      0,00 €  / *
    • 168601

      LED sijalica za prekidač/taster, kontrola rasvjete, 230V/0.40mA, crna

      0,00 €  / *
    • 1687

      LED-lampica, modul umetak, plava

      0,00 €  / *
    • 1676

      Tinjalica sa N klemom, modularni umetak, smeđa

      0,00 €  / *
    • 167602

      Sijalica sa N klemom, 12V/65mA, modularni umetak, žuta

      0,00 €  / *
    • 167601

      Sijalica sa N klemom, 24V/35mA, modularni umetak, zelena

      0,00 €  / *
    • 167603

      Sijalica sa N klemom, 48V/25mA, modularni umetak, crvena

      0,00 €  / *

    Tehničke karakteristike

    Elek­trična struja
    • Struja ukla­pa­nja/i­s­kla­panja
      10 A
    • Trenu­tačna kontaktna struja
      10 A
    Napon
    • Nazivni napon
      250 V
    Arhi­tek­tura
    • Kontrol­ni/radni element
      Tipka
    Mate­ri­jali
    • Mate­rijal
      Metal, Plas­tika
    • Tran­s­pa­rentno
      Ne
    Dimen­zije
    • Visina
      71 mm
    • Širina
      71 mm
    • Dubina
      41,60 mm
    • Ugra­đena dubina
      30,90 mm
    • Montažna dubina ugrad­benih kutija
      35 mm
    Insta­la­cija, montaža
    • Monti­ranje na
      PŽ montaža
    Kontrole i indi­ka­tori
    • Broj tipki
      1
    • Vrsta tastera
      Taster
    • Sa povratnim signalnim kontaktom
      Ne
    Sigur­nost
    • Ingress Protec­tion (IP) klasa
      IP20
    • Otpor­nost na udarce IK
      IK07
    Pribor
    • Ima polje za ozna­ča­vanje
      Ne

    Ekološka vrijednost

    Usklađeno sa RoHS Da
    Bez halogena Da

    Certifikati i dokumenti

    PEP - Push-button, change-over with rocker and frame, S.1, polar white matt (English)
    PDF
    7,72 MB
    REACH declaration 503203
    PDF
    RoHS report 503203
    PDF

    Downloadi

    • Slika proizvoda

      Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

      Slika 503203  | Hager

      Slika proizvoda 503203

    • Tehnički list proizvoda

      Slika Hager Tehnički list proizvoda 503203  | Hager

      Hager Tehnički list proizvoda 503203

      Taster, NO i NC kontakt, sa odvojenim ulaznim klemama

      PDF
    • Deklaracija o usklađenosti

      Slika Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08  | Hager

      Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08

      PDF
      401,58 kB
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
    Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

     

    Više o nama

    • Privatnost
    • Cookies
    • Hagergroup
    • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

    Hager d.o.o.
    Igmanska b.b.
    71320 Vogošća
    Bosna i Hercegovina