Tipka, sa indikacijom, poljem za natpis i simbolom "zvona", Q.1/Q.3, p.bijela pl 16286079
EAN
4011334317555
Pakovanje
10 Komadi
na zahtjev
Prijava za kreaciju liste proizvoda
Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (9)Opcionalni dodaci
-
Pribor/rezervni dijelovi za prekidače 1 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 50 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTipka
Materijali
-
BojaPolarna bijela
-
RAL kod9010
-
Obrada površineBaršunasto/pliš
-
MaterijalDuroplastika
-
ObradaNeobrađeno
Dimenzije
-
Visina58 mm
-
Širina58 mm
-
Dubina22,50 mm
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža stezaljkama
Oprema
-
Prozor za nadzor/izlaz za svjetloDa
Pribor
-
Ima polje za označavanjeDa
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK02
-
Povezani sistemiBerker Q.x
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 16286079
-
Product datasheet
Hager Product data sheet 16286079
Tipka, sa indikacijom, poljem za natpis i simbolom "zvona", Q.1/Q.3, p.bijela pl
PDF -
Deklaracija o usklađenosti
Declaration of conformity International 2021-07-28
Deklaracija o usklađenosti International 2021-09-27
PDF192,31 kB
Više dokumentacije