Taster, 1-polni 10A/250V, PŽ, jezgro, NO kontakt 5031
Artikal van proizvodnje: molimo kontaktirajte vašeg trgovca za upit o dostupnosti istog
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (107)Opcionalni dodaci
-
Umetak za iluminaciju/osvjetljenje za prekidače 9 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Kompletirajte vaš sistem
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 A
-
Trenutačna kontaktna struja10 A
Napon
-
Nazivni napon250 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTipka
-
Broj polova1
Materijali
-
MaterijalMetal, Plastika
-
TransparentnoNe
Dimenzije
-
Visina70,80 mm
-
Širina70,80 mm
-
Dubina41,60 mm
-
Ugrađena dubina30 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki1
-
Vrsta tasteraTaster
-
Sa povratnim signalnim kontaktomNe
Sigurnost
-
Ingress Protection (IP) klasaIP20
-
Otpornost na udarce IKIK07
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 5031
-
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Više dokumentacije