- Instalacija uređaja prekidača/tastera Berker sa okvirima Berker Q.3
- Upravljanje rasvjetom - Berker S.1
- Primjena za život bez barijera - Berker S.1
- HVAC upravljanje - Berker S.1
- Upravljanje rasvjetom - Berker B.3
- Primjena za život bez barijera - Berker B.3
- HVAC upravljanje - Berker B.3
- Upravljanje rasvjetom - Berker B.7
- Primjena za život bez barijera - Berker B.7
- HVAC upravljanje - Berker B.7
- Kontrola svjetla - Berker Q1
- Primjena za život bez barijera - Berker Q.1
- HVAC upravljanje - Berker Q.1
- Kontrola svjetla - Berker Q3
- Primjena za život bez barijera - Berker Q.3
- HVAC upravljanje - Berker Q.3
- Upravljanje rasvjetom - Berker K.1
- HVAC upravljanje - Berker K.1
- Upravljanje rasvjetom - Berker K.5
- Primjena za život bez barijera - Berker K.5
- HVAC upravljanje - Berker K.5
- Upravljanje rasvjetom - Berker R.1
- Primjena za život bez barijera - Berker R.1
- HVAC upravljanje - Berker R.1
- Vidjeti više
Jezgro izmjeničnog univerzalnog prekidača 10AX/250V, IP20, PŽ 3036
Kompletirajte vaš sistem
Obavezni dodaci
Pogledajte sve (99)Opcionalni dodaci
-
Umetak za iluminaciju/osvjetljenje za prekidače 9 dostupni proizvodi
Kompatibilni proizvodi
-
Vezani proizvodi 293 dostupni proizvodi
Obavezni dodatak
Kompletirajte vaš sistem
Vezani proizvodi
Tehničke karakteristike
Električna struja
-
Struja uklapanja/isklapanja10 AX (100W LED (SBL))
-
Nazivna struja In10 A
Instalacija, montaža
-
Montiranje naPŽ montaža
Napon
-
Nazivni napon250 V
Frekvencija
-
Frekvencija50 - 60 Hz
Materijali
-
Obrada površineMat
-
MaterijalMetal, Plastika
Identifikacija
-
Raspored konstrukcijeOsnovni element
Pribor
-
Ima polje za označavanjeNe
Povezivost
-
Vrsta montažeMontaža kralama
Kontrole i indikatori
-
Broj tipki1
Dimenzije
-
Ugrađena dubina31 mm
-
Montažna dubina ugradbenih kutija35 mm
Sigurnost
-
Otpornost na udarce IKIK07
Tekst
-
Način instalacijeSa kralama, Za pričvršćivanje vijcima
-
Vrsta vezeSa ubodnim stezaljkama
-
RasvjetaZa nadzorni i krug rasvjete
-
TasterNe
Arhitektura
-
Kontrolni/radni elementTipka
Ekološka vrijednost
Certifikati i dokumenti
Downloadi
-
Slika proizvoda
Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.
Slika proizvoda 3036
-
Tehnički list proizvoda
Hager Tehnički list proizvoda 3036
Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
PDF -
Brošura
Berker brošura
A5 brošura Berker programa prekidača i utičnica
PDF42,90 MB -
Deklaracija o usklađenosti
Deklaracija o usklađenosti en-GB 2026-10-08
PDF401,58 kB
Više dokumentacije