Vremenski relej, jezgro • 294810 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Bosna i Hercegovina
  • Kontakt
Slika Logo  | Hager
Menu
  • Katalog
  • Rješenja
  • Alati
  • Inspiracija i informacije
  • Podrška
  • O nama
Account
  • Katalog
  • Preki­dači i utič­nice
  • Berker S.1
  • Uprav­ljanje rasvjetom - Berker S.1
  • 294810
Trenutna pretraga
Slika Filter  | Hager Filter
Slika Filter  | Hager Filter
ProizvodiPrikaz

Najpopularniji proizvodi

5
1
85141185 - Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, antracit mat, lakirano
85141185
Tipka, 1-struka, za elektronska jezgra, S.1/B.3/B.7, antracit mat, lakirano
2
16748989 - Centralna ploča za jezgro vrem. releja, sa indikacijom, S.1/B.3/B.7, p.bijela sj
16748989
Centralna ploča za jezgro vrem. releja, sa indikacijom, S.1/B.3/B.7, p.bijela sj
3
16201404 - Tipka, B.7, aluminij mat, lakirano
16201404
Tipka, B.7, aluminij mat, lakirano
4
1686 - LED-lampica, modul umetak, bijela
1686
LED-lampica, modul umetak, bijela
5
1232 - Poklopac za svjetlostni signal E14, dodaci, zelena/transprarentno
1232
Poklopac za svjetlostni signal E14, dodaci, zelena/transprarentno

Vremenski relej, jezgro, kućna elektronika

294810

  • Preki­dači i utič­nice

Vremenski relej, jezgro, kućna elektronika 294810

EAN
4011334245025
Pakovanje
1 Komad
Cijena
na zahtjev

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Dodajte u listu
Dodajte u listu

Prijava za kreaciju liste proizvoda

Morate se prijaviti na Vaš myHager račun kako biste kreirali liste proizvoda

Kreirajte račun Prijava
  • Dodaci
  • Tehničke karakteristike
  • Ekološka vrijednost
  • Dokumentacija
  • Više proizvoda
Preuzmite tehnički list

Kompletirajte vaš sistem

Obavezni dodaci

Previous
Previous
16741404
16741404
Centralna ploča za jezgro vremenskog releja, sa indikacijom, B.7, aluminij mat
Dodajte u listu
Dodajte u listu
16741606
16741606
Centralna ploča za jezgro vremenskog releja, sa indikacijom, B.3/B.7, antracit m
Dodajte u listu
Dodajte u listu
16741909
16741909
Centralna ploča za jezgro vrem. releja, sa indikacijom, S.1/B.3/B.7, p.bijela m
Dodajte u listu
Dodajte u listu
16742045
16742045
Centralna ploča za jezgro vremenskog releja, sa indikacijom, R.1/R.3, crna sjaj
Dodajte u listu
Dodajte u listu
16742089
16742089
Centralna ploča za jezgro vremenskog releja, sa indikacijom, R.1/R.3, p.bijela s
Dodajte u listu
Dodajte u listu

Kompletirajte vaš sistem

Tehničke karakteristike

Funk­cije
  • Rezervna bate­rija
    0
Mate­ri­jali
  • Mate­rijal
    Metal, Plas­tika

Ekološka vrijednost

Usklađeno sa RoHS Da
Usklađeno sa REACH Da
Bez halogena Da

Certifikati i dokumenti

REACH-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
32,91 kB
RoHS-declaration 2023-10-20 (english)
PDF
33,32 kB

Downloadi

  • Slika proizvoda

    Napomene o korištenju. Napominjemo da smo mi vlasnici prava korištenja slikovnog materijala. Možete koristiti samo materijal koji ste dobili u skladu sa našim Uslovima korištenja (PDF, 85 KB). Smatramo vas odgovornim za poštivanje uslova licence i možete biti odgovorni za zloupotrebu.

    Slika 294810  | Hager

    Slika proizvoda 294810

  • Uputstvo za instalaciju

    Slika Uputstvo za instalaciju International 2002-06-18  | Hager

    Uputstvo za instalaciju International 2002-06-18

    PDF
    235,29 kB
  • Deklaracija o usklađenosti

    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-30

    PDF
    212,25 kB
    Slika Declaration of Conformity  | Hager

    Declaration of Conformity

    Deklaracija o usklađenosti International 2021-07-30

    PDF
    212,31 kB
    Slika Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-08  | Hager

    Deklaracija o usklađenosti International 2023-09-08

    PDF
    316,97 kB
Više dokumentacije

Otkrijte više o ovom programu proizvoda

    5
  • 1
    3031 - Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
    3031
    Prekidač uklj/isklj PŽ 10AX/250V, modularni umetak
  • 2
    3036 - Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
    3036
    Prekidač, univerzalni 10AX/250V ~, jezgro
  • 3
    3037 - Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
    3037
    Prekidač, križni 10AX/250V, jezgro
  • 4
    3966 - Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
    3966
    Prekidač, potezni, univerzalni 10AX
  • 5
    303550 - Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro
    303550
    Prekidač, serijski za montažu u rigpis, jezgro

Proizvodi i rješenja

  • E-katalog
  • Distribucija energije
  • Upravljanje energijom
  • Upravljanje kablovima
  • Rješenja za sobe
  • Prekidači i utičnice
  • Pametni domovi

Kontakt i podrška

  • Kontaktirajte nas
  • FAQ / Pitanja
  • Alati
  • Trening
  • Newsletter
  • Kontakt osobe

Više o kompaniji

  • O nama
  • Naše reference
  • Održivost
  • Testirano i pouzdano
  • Vijesti
  • Noviteti

Ko smo mi

Isporučujemo sigurna i jednostavna rješenja, od distribucije energije i upravljanja kablovima, do upravljanja rasvjetom i KNX pametnog upravljanja za poslovne i stambene zgrade. Želimo da život na našoj planeti učinimo sigurnijim, čistijim i ugodnijim.

 

Više o nama

  • Privatnost
  • Cookies
  • Hagergroup
  • Prijavite prijetnje cyber sigurnosti

Hager d.o.o.
Igmanska b.b.
71320 Vogošća
Bosna i Hercegovina