The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
Menu
  • Produkte
  • Lösungen
  • Tools
  • Wissen
  • Service
  • Über uns
Account
  • Home
  • Katalog
  • ZW412F

UP-Zählerverteiler, 4ZPL, 92PLE, ohne Vorzähl-Blende, 1093x921x253mm Nischenmaß ZW412F

EAN
3250617613781
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preis
Preis auf Anfrage

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

Ein Konto erstellen Anmelden
Auslaufprodukt: bitte wenden Sie sich für Verfügbarkeit und Lieferzeit an Ihren Elektro-Fachgroßhändler

UP-Zählerverteiler, 4ZPL, 92PLE, ohne Vorzähl-Blende, 1093x921x253mm Nischenmaß

ZW412F

  • Zubehör
  • Technische Merkmale
  • Umweltwert
  • Downloads
Datenblatt

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Mehr sehen (10)
    • Schließ­system 1 Produkte verfügbar
    • Plan­ta­sche 1 Produkte verfügbar
    • Haupt­lei­tungs­klemme 4 Produkte verfügbar
    • Abdeck­leiste 1 Produkte verfügbar
    • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum 1 Produkte verfügbar
    • Nieder­span­nung HRC Siche­rungs­un­ter­teil 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Schließ­system
    • Plan­ta­sche
    • Haupt­lei­tungs­klemme
    • Abdeck­leiste
    • Zu- und Abgangs­ka­bel­baum
    • Nieder­span­nung HRC Siche­rungs­un­ter­teil
    • Zube­hör/Er­satz­teile für Klemmen
    • FZ598N

      Türschild mit Klappgriff, univers, für Schrank IP44

       12,88 €  / Stück*
    • FZ794

      Plantasche, Klarsicht, DIN A4, selbstklebend

       4,48 €  / Stück*
    • KH45A

      Hauptleitungsabzweigklemme 5polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, 3x L, 1xPE, 1xN

       96,56 €  / Stück*
    • KH35L3

      Hauptleitungsabzweigklemme 3polig, 2x35mm²-2x25mm² je Pol, IP20, Farbe: Grau

       57,93 €  / Stück*
    • KH35L8

      Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-6x25mm², IP20, Farbe: Grau

       31,75 €  / Stück*
    • KH35N8

      Hauptleitungsabzweigklemme 1polig, 2x35mm²-6x25mm², IP20, Farbe: Blau

       31,75 €  / Stück*
    • ZZ35S

      Abdeckstreifen, sperrbar, Breite 12 PLE, für NAR-Haube mit 216mm Geräteschlitz

       10,40 €  / Stück*
    • Y87H

      Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1, 2, 3 N=500, 500, 500, 675, H/H

       35,76 €  / Stück*
    • UW3FS

      Sicherungsträger für NH-Trenner Gr00 für ZW-Verteiler OS, Zählertafel Österreich

       33,25 €  / Stück*
    • UW3GR

      Klemmenträger für ZW-Verteiler zu Aufnahme der QC-Klemmen, Zählertafel Österreich

       15,15 €  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1176 mm
    • Breite
      1007 mm
    • Tiefe
      253 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      4
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      4
    • Anzahl Reihen
      2
    • Multi­media Feld Bereich
      Ohne
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Aufputz
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      2
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    Werk­stoff
    • Farbe
      Weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-C-S
    Anschluss
    • Anord­nung PE/N-Klemme im Vertei­ler­feld
      Vertikal
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Klemme

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    Hager REACH declaration ZW412F
    PDF
    Hager RoHS Report ZW412F
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ZW412F | Hager Deutschland

      Produktbild ZW412F

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt ZW412F | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZW412F

      UP-Zählerverteiler, 4ZPL, 92PLE, ohne Vorzähl-Blende, 1093x921x253mm Nischenmaß

      PDF
    • Bedienungsanleitung

      Bild Bedienungsanleitung International 2014-11-28 | Hager Deutschland

      Bedienungsanleitung International 2014-11-28

      PDF
      5,21 MB
    • Katalog

      Bild AT Partnerkatalog 2025/2026  | Hager Deutschland

      AT Partnerkatalog 2025/2026

      Gültig ab 01.01.2025

      PDF
      7,66 MB
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2024-10-14 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2024-10-14

      PDF
      157,82 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf