The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Zähler­platz­sys­teme
    • Zähler­ver­teiler
    • Komplett­ver­teiler
    • ZW313F-K-0021
    EAN
    3250611007067
    Hager
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    H94
    • Komplett­ver­teiler

    UP-Zählerverteiler Ktn, 3ZPL, bestückt u. verdrahtet, 1243x711x253mm Nischenmaß ZW313F-K-0021

    Preis
    € 2.195,14
    / Stück *
    € 2.195,14
    / Stück *
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    UP-Zählerverteiler Ktn, 3ZPL, bestückt u. verdrahtet, 1243x711x253mm Nischenmaß

    ZW313F-K-0021

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Optionales Zubehör

    • Tür/­Be­di­en­feld 1 Produkte verfügbar

    Optionales Zubehör

    • Tür/­Be­di­en­feld
    • UW33FF

      Blendrahmen, ZW, für ZW313F, 797x1326mm, Zählertafel Österreich

      € 265,12  / Stück*

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      1326 mm
    • Breite
      253 mm
    • Tiefe
      253 mm
    Ausstat­tung
    • Anzahl Felder
      105
    • Anzahl Zähler­plätze <=63 A
      3
    • Anzahl Reihen
      3
    • Multi­media Feld Bereich
      Ohne
    • Anzahl Sammelschie­nen­durch­füh­rungen
      0
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP40
    • Schutz­klasse
      Schutz­klasse I
    Abde­ckung, Tür
    • Anzahl Schrank­türen
      1
    • Anzahl der Schlösser
      0
    • Ausfüh­rung des Hand­griffes
      Klapp­griff mit Vorreiber
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rein­weiß
    • RAL Nummer
      9010
    Netz­form
    • Netz­form
      TN-C-S
    Anschluss
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­zu­gangs­lei­tung
      10 - 10 mm²
    • Anschluss­quer­schnitt Zähler­aus­gangs­lei­tung
      10 - 10 mm²
    • Anord­nung PE/N-Klemme im Vertei­ler­feld
      Senk­recht
    Archi­tektur
    • Polan­zahl
      5

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - HCC, UNIVERS N, IP44, PCII, 950mm (English)
    PDF
    8,09 MB
    Hager REACH declaration ZW313F-K-0021
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild ZW313F-K-0021 | Hager Deutschland

      Produktbild ZW313F-K-0021

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt ZW313F-K-0021 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt ZW313F-K-0021

      UP-Zählerverteiler Ktn, 3ZPL, bestückt u. verdrahtet, 1243x711x253mm Nischenmaß

      PDF
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      ZKA12ZV24 - Zählerverteiler Kärnten,VZSS,12 Zählerplätze,24 Platzeinheiten
      ZKA12ZV24
      Zählerverteiler Kärnten, VZSS, 12 Zählerplätze, 24 Platzeinheiten
      Preis
      € 5.807,71
      / Stück *
      € 5.807,71
      / Stück *
    • 2
      ZKA6ZV12 - Zählerverteiler Kärnten,VZSS,6 Zählerplätze,12 Platzeinheiten
      ZKA6ZV12
      Zählerverteiler Kärnten, VZSS, 6 Zählerplätze, 12 Platzeinheiten
      Preis
      € 2.999,11
      / Stück *
      € 2.999,11
      / Stück *
    • 3
      ZKA9ZV24 - Zählerverteiler Kärnten,VZSS,9 Zählerplätze,24 Platzeinheiten
      ZKA9ZV24
      Zählerverteiler Kärnten, VZSS, 9 Zählerplätze, 24 Platzeinheiten
      Preis
      € 4.520,11
      / Stück *
      € 4.520,11
      / Stück *
    • 4
      ZNO1ZV24 - Zählerverteiler,EVN Netz GmbH,1 Zählerplatz,24 Platzeinheiten
      ZNO1ZV24
      Zählerverteiler, EVN Netz GmbH, 1 Zählerplatz, 24 Platzeinheiten
      Preis
      € 891,75
      / Stück *
      € 891,75
      / Stück *
    • 5
      ZNO1ZV36 - Zählerverteiler,EVN Netz GmbH,1 Zählerplatz, 36 Platzeinheiten
      ZNO1ZV36
      Zählerverteiler, EVN Netz GmbH, 1 Zählerplatz, 36 Platzeinheiten
      Preis
      € 1.006,62
      / Stück *
      € 1.006,62
      / Stück *

    Ausschreibungstext

    UP-Zählerverteiler Ktn, 3ZPL, bestückt u. verdrahtet, 1243x711x253mm Nischenmaß

    Norm-Zählerverteiler mit 3 Zählerplätzen für Kärnten als unter Putz Ausführung für die Innenraummontage nach OVE EN 62208. Bestehend aus der Mauerwanne und dem Zählerverteilereinsatz mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Kabeleinführungen ausbrechbar oben, unten, seitlich und auch auf der Rückseite. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110° Öffnungswinkel. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Ausgebaut nach OVE EN 61439-1/-3 für das obige Netzgebiet mit Vorzählersicherung, Zählerschleife und entsprechenden Schutzschaltgeräten im Verteilerbereich oberhalb der Zählertragplatten. Nachzählerteil: bestückt und verschient mit: CJG440D, 3 x MBN116 + KRN163, MCN316 + KRN163, 3 x MCN516, 7 x MBN513, SPB315; Zählerplatz: ZASK nach Vorgabe des Energieversorgers Vorzählerteil: L73M35A, HKL 3pol + einer zusätzlichen PE Klemme mit 8 Klemmstellen.

    Höhe: 1326 mm
    Breite: 253 mm
    Tiefe: 253 mm
    Anzahl Felder: 105
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP40
    Schutzklasse: Schutzklasse I
    Anzahl Schranktüren: 1
    Anzahl der Schlösser: 0
    Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
    Farbe: Reinweiß
    RAL Nummer: 9010

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : ZW313F-K-0021
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf