Blendrahmen,ZW,für ZW313F,797x1326mm, Zählertafel Österreich UW33FF
EAN
3250616110700
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H07
Preis
240,95 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 28 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Abmessungen
-
Höhe1326 mm
-
Breite797 mm
-
Tiefe10 mm
Werkstoff
-
WerkstoffStahl
-
OberflächeLackiert
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt UW33FF
Blendrahmen,ZW,für ZW313F,797x1326mm, Zählertafel Österreich
PDF
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Blendrahmen,ZW,für ZW313F,797x1326mm, Zählertafel Österreich
Zubehör für Zählerverteiler hager ZW
Höhe: 1326 mm
Breite: 797 mm
Tiefe: 10 mm
Werkstoff: Stahl
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UW33FF
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zubehör für Zählerverteiler hager ZW
Höhe: 1326 mm
Breite: 797 mm
Tiefe: 10 mm
Werkstoff: Stahl
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : UW33FF
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!