Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1,2,3 N=500, 500, 500, 675, H/H Y87H
EAN
4010330561603
Marke
Hager
VPE
25 Stück
Preisgruppe
H60
Preis
35,76 €
/ Stück
*
Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen
Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein
Vervollständigen Sie Ihr System
Kompatible Produkte
-
Passend zu 25 Produkte verfügbar
Passend zu
Technische Merkmale
Anschluss
-
Leiterquerschnitt10 - 10 mm²
Kompatibilität
-
Geeignet für Einbausatz (Anzahl Reihen)1
Ausstattung
-
ZählerzugangUnten
Architektur
-
Polanzahl4
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Product datasheet
Hager Produktdatenblatt Y87H
Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1,2,3 N=500, 500, 500, 675, H/H
PDF -
Tipps
17AT0052IMC_TIP_H_Zaehlerverteiler_web
Hager zählt auf Sie
PDF808,85 kB -
Katalog
AT Partnerkatalog 2025/2026
Gültig ab 01.01.2025
PDF7,66 MB -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2025-11-26
PDF434,95 kB
Mehr Downloads
Ausschreibungstext
Zugangskabelbaum, univers Z, 10 mm², 4P., L1,2,3 N=500, 500, 500, 675, H/H
Zugangskabelbaum,10 mm²,4P.,L1,2,3,N=500,500,500,675,H/H.
Leiterquerschnitt: 10 - 10 mm²
Geeignet für Einbausatz (Anzahl Reihen): 1
Zählerzugang: Unten
Polanzahl: 4
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : Y87H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Zugangskabelbaum,10 mm²,4P.,L1,2,3,N=500,500,500,675,H/H.
Leiterquerschnitt: 10 - 10 mm²
Geeignet für Einbausatz (Anzahl Reihen): 1
Zählerzugang: Unten
Polanzahl: 4
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : Y87H
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...
Kopiert!