The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • TS
    • Abdeck­platten und Druck­taster - TS
    • WZD6100GT
    EAN
    3250610093481
    Marke
    Hager
    VPE
    1 Stück
    • Abdeck­platten und Druck­taster - TS

    Glasabdeckplatte 1fach mit umlaufender Facette klar, System TS WZD6100GT

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Glasabdeckplatte 1fach mit umlaufender Facette klar, System TS

    WZD6100GT

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (5)
    Previous
    Previous
    WZA1300
    WZA1300
    Einbaudose 2fach Unterputz geeignet für System TS
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WZA1348
    WZA1348
    Einbaudose 2fach Hohlwand-Unterputz, geeignet für System TS
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WZE5100CH
    WZE5100CH
    Drucktaster Chrom glänzend, System TS
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WZE5100GO
    WZE5100GO
    Drucktaster Gold glänzend, System TS
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Sicherheits­schraube 3 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 5 Produkte verfügbar

    Zubehör verpflichtend

    • WZA1300

      Einbaudose 2fach Unterputz geeignet für System TS

      € 0,00  / *
    • WZA1348

      Einbaudose 2fach Hohlwand-Unterputz, geeignet für System TS

      € 0,00  / *
    • WZE5100CH

      Drucktaster Chrom glänzend, System TS

      € 0,00  / *
    • WZE5100GO

      Drucktaster Gold glänzend, System TS

      € 0,00  / *
    • WZE5100STN

      Drucktaster Edelstahl matt, System TS

      € 0,00  / *

    Optionales Zubehör

    • Sicherheits­schraube
    • WZA9091

      Zweilochschrauben 2 x M3, 5 x 50 mm chrom glänzend, geeignet für System TS

      € 0,00  / *
    • WZA9092

      Zweilochschrauben 2 x M3, 5 x 50 mm gold glänzend, geeignet für System TS

      € 0,00  / *
    • WZA9093

      Zweilochschrauben 2 x M3, 5 x 50 mm edelstahl matt, geeignet für System TS

      € 0,00  / *

    Passend zu

    • WZA1300

      Einbaudose 2fach Unterputz geeignet für System TS

      € 0,00  / *
    • WZA1348

      Einbaudose 2fach Hohlwand-Unterputz, geeignet für System TS

      € 0,00  / *
    • WZE5100CH

      Drucktaster Chrom glänzend, System TS

      € 0,00  / *
    • WZE5100GO

      Drucktaster Gold glänzend, System TS

      € 0,00  / *
    • WZE5100STN

      Drucktaster Edelstahl matt, System TS

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Kapa­zität
    • Anzahl der Einsätze
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Natur
    • RAL Nummer
      Ähnlich RAL 9010
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Glas
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      0
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      160 mm
    • Breite
      86 mm
    • Tiefe
      5 mm
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    • Einbau-/­An­schlus­sort
      Waage­recht, Senk­recht
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK02

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    Halogenfrei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WZD6100GT
    PDF
    RoHS Report WZD6100GT
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WZD6100GT | Hager Deutschland

      Produktbild WZD6100GT

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WZD6100GT | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WZD6100GT

      Glasabdeckplatte 1fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-19 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-19

      PDF
      352,19 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      390,54 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25

      PDF
      304,38 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WZD6600GT - Glasabdeckplatte 6fach mit umlaufender Facette klar, System TS
      WZD6600GT
      Glasabdeckplatte 6fach mit umlaufender Facette klar, System TS
    • 2
      WZD6200GT - Glasabdeckplatte 2fach mit umlaufender Facette klar, System TS
      WZD6200GT
      Glasabdeckplatte 2fach mit umlaufender Facette klar, System TS
    • 3
      WZD7100GW - Glasabdeckplatte 1fach polarweiß glänzend, System TS
      WZD7100GW
      Glasabdeckplatte 1fach polarweiß glänzend, System TS
    • 4
      WZD7400GW - Glasabdeckplatte 4fach polarweiß glänzend, System TS
      WZD7400GW
      Glasabdeckplatte 4fach polarweiß glänzend, System TS
    • 5
      WZD6800GT - Glasabdeckplatte 8fach mit umlaufender Facette klar, System TS
      WZD6800GT
      Glasabdeckplatte 8fach mit umlaufender Facette klar, System TS

    Ausschreibungstext

    Glasabdeckplatte 1fach mit umlaufender Facette klar, System TS

    Glasabdeckplatte geeeignet für Drucktaster System TS.
    Für die Unterputz‑Installation.
    Eigenschaften:
    - Hochwertige Glasabdeckplatte
    - Inklusive je 2 Zweilochschrauben M3,5 x 25 mm in Chrom, Gold und Edelstahl - geeignet für Demontageschutz; Montage mit Schraubendreher
    - Senkrechte oder waagerechte Montage möglich

    Hinweis:
    - Geeignet zur Anbindung an Funkbus-, KNX-Funk- oder KNX-Installationen über Systemschnittstellen.
    - Montage in 2-fach Unterputz- oder Hohlwand-Einbaudosen

    Series: TS
    Farbe: Natur
    RAL Nummer: 9010
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Glas
    Höhe: 160 mm
    Breite: 86 mm
    Tiefe: 5 mm
    Einbau-/Anschlussort: Waagerecht
    Senkrecht
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Stoßfestigkeit IK: IK02
    Betriebstemperatur: -5 - +35 °C
    Halogenfrei: Ja

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WZD6100GT
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf