The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Gebäu­de­sys­tem­technik KNX
    • Sensorik und Binärein­gänge
    • Bedien­sys­teme - Touch Sensor R.1/R.3
    • WZA1300
    EAN
    3250610093696
    Marke
    Hager
    VPE
    50 Stück
    • Berüh­rungs­sen­soren Glas
    • Bedien­sys­teme - Touch Sensor R.1/R.3
    • Ergän­zungs­pro­dukte - TS
    • Mehr sehen

    Einbaudose 2fach Unterputz geeignet für System TS WZA1300

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Einbaudose 2fach Unterputz geeignet für System TS

    WZA1300

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (8)
    Previous
    Previous
    WZD6100GT
    WZD6100GT
    Glasabdeckplatte 1fach mit umlaufender Facette klar, System TS
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WZD6200GT
    WZD6200GT
    Glasabdeckplatte 2fach mit umlaufender Facette klar, System TS
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WZD6400GT
    WZD6400GT
    Glasabdeckplatte 4fach mit umlaufender Facette klar, System TS
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WZD6600GT
    WZD6600GT
    Glasabdeckplatte 6fach mit umlaufender Facette klar, System TS
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 8 Produkte verfügbar

    Zubehör verpflichtend

    • WZD6100GT

      Glasabdeckplatte 1fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD6200GT

      Glasabdeckplatte 2fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD6400GT

      Glasabdeckplatte 4fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD6600GT

      Glasabdeckplatte 6fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD6800GT

      Glasabdeckplatte 8fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD7100GW

      Glasabdeckplatte 1fach polarweiß glänzend, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD7200GW

      Glasabdeckplatte 2fach polarweiß glänzend, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD7400GW

      Glasabdeckplatte 4fach polarweiß glänzend, System TS

      € 0,00  / *

    Passend zu

    • WZD6100GT

      Glasabdeckplatte 1fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD6200GT

      Glasabdeckplatte 2fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD6400GT

      Glasabdeckplatte 4fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD6600GT

      Glasabdeckplatte 6fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD6800GT

      Glasabdeckplatte 8fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD7100GW

      Glasabdeckplatte 1fach polarweiß glänzend, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD7200GW

      Glasabdeckplatte 2fach polarweiß glänzend, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD7400GW

      Glasabdeckplatte 4fach polarweiß glänzend, System TS

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Abmes­sungen
    • Höhe
      152,70 mm
    • Breite
      67,20 mm
    • Durch­messer
      0
    • Tiefe
      41,70 mm
    Anschluss
    • Anzahl der Leitungs­-/­Roh­rein­füh­rungen
      2
    Kabel
    • Kabel­durch­messer
      10,40 mm
    Kompa­ti­bi­lität
    • Kann verbunden werden
      Ja
    Werk­stoff
    • Werk­stoff
      Kunststoff, Ther­mo­plast
    • Farbe
      Schwarz
    • Glanz­grad
      Matt
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP2X

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB
    REACH declaration WZA1300
    PDF
    RoHS Report WZA1300
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WZA1300 | Hager Deutschland

      Produktbild WZA1300

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WZA1300 | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WZA1300

      Einbaudose 2fach Unterputz geeignet für System TS

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-19 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-19

      PDF
      352,19 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      390,54 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25

      PDF
      304,38 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      1
    • 1
      WZA1348 - Einbaudose 2fach Hohlwand-Unterputz, geeignet für System TS
      WZA1348
      Einbaudose 2fach Hohlwand-Unterputz, geeignet für System TS

    Ausschreibungstext

    Einbaudose 2fach Unterputz geeignet für System TS

    Einbaudose Unter-Putz für den Unterputz-Einbau des System TS.
    Für die Unterputz‑Installation.

    Höhe: 152,70 mm
    Breite: 67,20 mm
    Durchmesser: 0 mm
    Tiefe: 41,70 mm
    Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen: 2
    Kabeldurchmesser: 10,40 mm
    Kann verbunden werden: Ja
    Werkstoff: Kunststoff
    Thermoplast
    Halogenfrei: Nein
    Farbe: Schwarz
    Glanzgrad: Matt
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP2X

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WZA1300
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf