Einbaudose 2fach Hohlwand-Unterputz, geeignet für System TS WZA1348
Produkt konfigurieren
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Werkzeuge öffnenWählen Sie Ihren Fachgroßhandel
Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen
Vervollständigen Sie Ihr System
Unverzichtbares Zubehör
Mehr sehen (8)Kompatible Produkte
-
Passend zu 8 Produkte verfügbar
Zubehör verpflichtend
Passend zu
Technische Merkmale
-
Höhe139 mm
-
Breite68 mm
-
Tiefe47,50 mm
-
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen2
-
Kabeldurchmesser12 mm
-
Kann verbunden werdenNein
-
WerkstoffKunststoff, Thermoplast
-
FarbeOrange
-
GlanzgradMatt
-
IP-Klasse (Ingress Protection)IP3X
Umweltwert
Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren
Zertifizierungen und Dokumente
Downloads
-
Produktbild
-
Produktdatenblatt
Hager Produktdatenblatt WZA1348
Einbaudose 2fach Hohlwand-Unterputz, geeignet für System TS
PDF -
Tools & Software
Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator
Ausschreiben leicht gemacht
URL -
Konformitätserklärung
Konformitätserklärung en-GB 2026-02-19
PDF352,19 kB
Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21
PDF390,54 kB
Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25
PDF304,38 kB
Ausschreibungstext
Einbaudose Unter-Putz für den Unterputz-Einbau des System TS.
Für die Unterputz‑Installation.
Höhe: 139 mm
Breite: 68 mm
Tiefe: 47,50 mm
Anzahl der Leitungs-/Rohreinführungen: 2
Kabeldurchmesser: 12 mm
Kann verbunden werden: Nein
Werkstoff: Kunststoff
Thermoplast
Halogenfrei: Nein
Farbe: Orange
Glanzgrad: Matt
IP-Klasse (Ingress Protection): IP3X
Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : WZA1348
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.
Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...