The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • Schalt­er­pro­gramme - Design
    • TS
    • Abdeck­platten und Druck­taster - TS
    • WZE5100GO
    EAN
    3250610094303
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück
    • Abdeck­platten und Druck­taster - TS

    Drucktaster Gold glänzend, System TS WZE5100GO

    Mehr Informationen zu diesem Produkt finden Sie auf der Website unseres Vertriebspartners Siblik.
    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden

    Produkt konfigurieren

    Für ein optimales Nutzungserlebnis verwenden Sie bitte ein Desktop-Gerät, da einige Funktionen auf Mobilgeräten oder Tablets möglicherweise nicht vollständig unterstützt werden.

    Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

    Werkzeuge öffnen

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Drucktaster Gold glänzend, System TS

    WZE5100GO

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Umweltwert
    • Downloads
    • Weitere Produkte
    • Ausschreibungstext
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Mehr sehen (8)
    Previous
    Previous
    WZD6100GT
    WZD6100GT
    Glasabdeckplatte 1fach mit umlaufender Facette klar, System TS
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WZD6200GT
    WZD6200GT
    Glasabdeckplatte 2fach mit umlaufender Facette klar, System TS
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WZD6400GT
    WZD6400GT
    Glasabdeckplatte 4fach mit umlaufender Facette klar, System TS
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WZD6600GT
    WZD6600GT
    Glasabdeckplatte 6fach mit umlaufender Facette klar, System TS
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Optionales Zubehör

    • Bussys­tem-­Bi­närein­gang 1 Produkte verfügbar

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 8 Produkte verfügbar

    Zubehör verpflichtend

    • WZD6100GT

      Glasabdeckplatte 1fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD6200GT

      Glasabdeckplatte 2fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD6400GT

      Glasabdeckplatte 4fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD6600GT

      Glasabdeckplatte 6fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD6800GT

      Glasabdeckplatte 8fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD7100GW

      Glasabdeckplatte 1fach polarweiß glänzend, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD7200GW

      Glasabdeckplatte 2fach polarweiß glänzend, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD7400GW

      Glasabdeckplatte 4fach polarweiß glänzend, System TS

      € 0,00  / *

    Optionales Zubehör

    • Bussys­tem-­Bi­närein­gang
    • TRB302B

      Funk Eingang Unterputz, 2 fach 230V, quicklink

      € 0,00  / *

    Passend zu

    • WZD6100GT

      Glasabdeckplatte 1fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD6200GT

      Glasabdeckplatte 2fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD6400GT

      Glasabdeckplatte 4fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD6600GT

      Glasabdeckplatte 6fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD6800GT

      Glasabdeckplatte 8fach mit umlaufender Facette klar, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD7100GW

      Glasabdeckplatte 1fach polarweiß glänzend, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD7200GW

      Glasabdeckplatte 2fach polarweiß glänzend, System TS

      € 0,00  / *
    • WZD7400GW

      Glasabdeckplatte 4fach polarweiß glänzend, System TS

      € 0,00  / *

    Technische Merkmale

    Elek­tri­scher Strom
    • Taststrom
      1,50 A
    Span­nung
    • Nenn­span­nung
      12 V
    Frequenz
    • Frequenz
      50 - 60 Hz
    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Druck­taster
    • Polan­zahl
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Gold
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Messing
    • Ober­fläche
      Verzinkt
    • Trans­pa­rent
      Nein
    • Enthält recy­celtes Mate­rial (% des gesamten Kunststoff­ge­wichts)
      0
    Abmes­sungen
    • Höhe
      22 mm
    • Breite
      22 mm
    • Tiefe
      19,70 mm
    • Einbau­tiefe
      13 mm
    • Einbau­tiefe Unter­putz-­Dosen
      0
    • Durch­messer
      22 mm
    Instal­la­tion, Montage
    • Montage auf
      Unter­putz
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Kontroll­leuchte
      Ohne
    • Anzahl der Tasten
      1
    • Ausfüh­rung Taster
      Einzel­taster
    • Mit Rück­mel­de­kon­takt
      Nein
    Konnek­ti­vität
    • Anschlussart
      Schrau­b­an­schluss
    • Mit Kral­len­be­fes­ti­gung
      Nein
    Anschluss
    • Art der Lampen­fas­sung
      Ohne Fassung
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Schrau­b­an­schluss
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Stoß­fes­tig­keit IK
      IK07
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    • Zuge­hö­rige Systeme
      TS

    Umweltwert

    Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

    RoHS-konform Ja
    REACh-SVHC frei Ja

    Zertifizierungen und Dokumente

    <br/>PEP - Change-over switch for light control, 10 AX/250 V (English)
    PDF
    4,13 MB
    REACH declaration WZE5100GO
    PDF
    RoHS Report WZE5100GO
    PDF

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WZE5100GO | Hager Deutschland

      Produktbild WZE5100GO

    • Produktdatenblatt

      Bild Hager Produktdatenblatt WZE5100GO | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WZE5100GO

      Drucktaster Gold glänzend, System TS

      PDF
    • Tools & Software

      Bild Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator | Hager Deutschland

      Hagerplan - Der Ausschreibungstextkonfigurator

      Ausschreiben leicht gemacht

      URL
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-02-19 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-02-19

      PDF
      337,87 kB
      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-07-21

      PDF
      377,43 kB
      Bild Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung pl-PL 2026-04-25

      PDF
      302,80 kB
    Mehr Downloads

    Weitere Produkte zu diesem System

      5
    • 1
      WZD6600GT - Glasabdeckplatte 6fach mit umlaufender Facette klar, System TS
      WZD6600GT
      Glasabdeckplatte 6fach mit umlaufender Facette klar, System TS
    • 2
      WZD6200GT - Glasabdeckplatte 2fach mit umlaufender Facette klar, System TS
      WZD6200GT
      Glasabdeckplatte 2fach mit umlaufender Facette klar, System TS
    • 3
      WZD6400GT - Glasabdeckplatte 4fach mit umlaufender Facette klar, System TS
      WZD6400GT
      Glasabdeckplatte 4fach mit umlaufender Facette klar, System TS
    • 4
      WZD7200GW - Glasabdeckplatte 2fach polarweiß glänzend, System TS
      WZD7200GW
      Glasabdeckplatte 2fach polarweiß glänzend, System TS
    • 5
      WZD6800GT - Glasabdeckplatte 8fach mit umlaufender Facette klar, System TS
      WZD6800GT
      Glasabdeckplatte 8fach mit umlaufender Facette klar, System TS

    Ausschreibungstext

    Drucktaster Gold glänzend, System TS

    Drucktaster mit Steckklemmen und Schraubbefestigung, passend zum Einbau in Abdeckplatten des Systems TS.

    Hinweis:
    - Nur für Kleinspannung geeignet.
    - Geeignet zur Anbindung an Funkbus-, KNX-Funk- oder KNX-Installationen über Systemschnittstellen.
    - Montage in 2-fach Unterputz- oder Hohlwand-Einbaudosen.

    Zugehörige Systeme: TS
    Nennspannung: 12 V
    Frequenz: 50 - 60 Hz
    Polanzahl: 1
    Farbe: Gold
    Glanzgrad: Glänzend
    Werkstoff: Messing
    Oberfläche: Verzinkt
    Transparent: Nein
    Tiefe: 19,70 mm
    Einbautiefe: 13 mm
    Einbautiefe Unterputz-Dosen: 0 mm
    Montage auf: Unterputz
    Kontrollleuchte: Ohne
    Anzahl der Tasten: 1
    Ausführung Taster: Einzeltaster
    Mit Rückmeldekontakt: Nein
    Anschlussart: Schraubanschluss
    Halogenfrei: Nein
    IP-Klasse (Ingress Protection): IP20
    Stoßfestigkeit IK: IK07
    Betriebstemperatur: -20 - 60 °C

    Fabrikat : Hager oder gleichwertig
    Artikel : WZE5100GO
    gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
    liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

    Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

    Kopiert!
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf