The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Österreich
  • Kontakt
Bild Logo | Hager Deutschland
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkte
    • Lösungen
    • Tools
    • Wissen
    • Service
    • Über uns
    Account
    • Home
    • Katalog
    • WWW1051RG
    EAN
    3250610093474
    Marke
    Hager
    VPE
    10 Stück

    Z.-Stk. mit Glascheibe Wippe und Klebe-Schriftfolien WG UP IP44, rot glänzend WWW1051RG

    Fachgroßhandel finden
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Melden Sie sich an, um eine Produktliste zu erstellen

    Um Produktlisten zu erstellen, müssen Sie in Ihrem myHager-Konto angemeldet sein

    Ein Konto erstellen Anmelden
    Bald verfügbar

    Wählen Sie Ihren Fachgroßhandel

    Wählen Sie Ihren Händler aus, um auf Ihre professionellen Preise zuzugreifen und online einzukaufen

    Z.-Stk. mit Glascheibe Wippe und Klebe-Schriftfolien WG UP IP44, rot glänzend

    WWW1051RG

    • Zubehör
    • Technische Merkmale
    • Downloads
    Datenblatt

    Vervollständigen Sie Ihr System

    Unverzichtbares Zubehör

    Previous
    Previous
    WDE3036
    WDE3036
    Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE303616
    WDE303616
    Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE503203
    WDE503203
    Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen
    WDE5036
    WDE5036
    Taster Wechsel, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A
    Einer Liste hinzufügen
    Einer Liste hinzufügen

    Kompatible Produkte

    • Passend zu 7 Produkte verfügbar

    Passend zu

    • WDE3036

      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 AX

       0,00 €  / *
    • WDE303616

      Wechselschalter, Wipp-Einsatz Unterputz, 16 AX

       0,00 €  / *
    • WDE5031

      Taster 1polig Schließer, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A

       0,00 €  / *
    • WDE503101

      Taster Schließer, 2 Meldekontakten, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A

       0,00 €  / *
    • WDE503203

      Taster Öffner und Schließer, getrennte Eingangsklemmen, Wipp-Einsatz UP, 10 A

       0,00 €  / *
    • WDE5036

      Taster Wechsel, Wipp-Einsatz Unterputz, 10 A

       0,00 €  / *
    • WWA1100

      Dichtungsflansch für alle WG UP Apparate WG UP IP44, grau

       0,00 €  / *

    Technische Merkmale

    Archi­tektur
    • Steu­er-/­Be­dienele­ment
      Wippe
    Bedienele­mente und Anzeigen
    • Anzahl der Tasten
      1
    Werk­stoff
    • Farbe
      Rot
    • RAL Nummer
      3003
    • Glanz­grad
      Glän­zend
    • Werk­stoff
      Glas
    • Ober­fläche
      Unbe­han­delt
    Abmes­sungen
    • Höhe
      64,20 mm
    • Breite
      64,20 mm
    • Tiefe
      20 mm
    Kapa­zität
    • Anzahl Module
      0
    Anschluss
    • Anschluss-/­Ste­ckertyp
      Ohne
    Konnek­ti­vität
    • Monta­geart
      Klemm­be­fes­ti­gung
    Ausstat­tung
    • Kontroll­fens­ter/­Licht­aus­lass
      Nein
    Zubehör
    • Mit Beschrif­tungs­feld
      Nein
    Sicherheit
    • IP-Klasse (Ingress Protec­tion)
      IP20
    • Verwendbar in höheren IP-Klassen
      IP44 in Kombi­na­tion mit Dich­tungs­flansch
    Kenn­zeich­nung
    • ‌Zusam­men­stel­lung
      Zentral­platte

    Downloads

    • Produktbild

      Bild WWW1051RG | Hager Deutschland

      Produktbild WWW1051RG

    • Product datasheet

      Bild Hager Produktdatenblatt WWW1051RG | Hager Deutschland

      Hager Produktdatenblatt WWW1051RG

      Z.-Stk. mit Glascheibe Wippe und Klebe-Schriftfolien WG UP IP44, rot glänzend

      PDF
    • Konformitätserklärung

      Bild Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26 | Hager Deutschland

      Konformitätserklärung en-GB 2026-01-26

      PDF
      346,38 kB
    Mehr Downloads
    *Technische Änderungen und Irrtümer sowie Preisänderungen vorbehalten. Alle Preise verstehen sich exklusive Umsatzsteuer.

    Kompetenzfelder für Wohn- & Zweckbau

    • Energieverteilung
    • Leitungsführung & Raumanschlusssysteme
    • Ladeinfrastruktur
    • Gebäudeautomation
    • Brandschutz

     

     

    Kontakt & Service

    • Kontakt
    • Unser Team
    • Download-Center

    Unternehmen

    • Über uns
    • Nachhaltigkeit
    • Karriere

    Wer wir sind

    Wir gestalten die elek­tri­sche Welt von morgen.

    Als führender Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für elektrotechnische Installationen in Wohn-, Industrie- und Gewerbeimmobilien gehören wir zu den Innovationsführern der Branche. For you, with you. 

    Folgen Sie uns 

    • Impressum
    • Datenschutzerklärung
    • Cookies
    • Sicherheitslücken melden
    • AGBs

     

    Hager Electro Ges.m.b.H.
    Dieselgasse 3
    2333 Leopoldsdorf